El cliente NTP implementa NTPv4, que es totalmente compatible con versiones anteriores, como NTPv3 y SNTP.
En la ⮫ nota de aplicación se incluyen más detalles sobre los parámetros, la configuración y el diagnóstico.
Para configurar el cliente NTP, añade un nuevo objeto «Cliente NTP» en «Protocolos (Protocolos de cliente)».
Solo se admite una instancia del cliente NTP a la vez.

No todos los parámetros se muestran por defecto en la interfaz de usuario.
En la mayoría de las aplicaciones no debería ser necesario modificar los valores predeterminados de los parámetros ocultos.
Es posible editar los valores por defecto en el editor genérico de dispositivos. Para mostrar los parámetros, ve a «Herramientas Opciones Editor de dispositivos» y activa la opción «Mostrar vista de configuración genérica del dispositivo».
Están disponibles los siguientes parámetros:
Servidor 1
|
Parámetro |
Por defecto |
Valor |
Descripción |
|---|---|---|---|
|
Dirección IP |
0.0.0.0 |
Dirección IP válida |
Dirección IP de un servidor que se utiliza como fuente de hora externa. |
|
Tasa mínima de sondeo |
6 2^6 = 64 s |
-4 ... 24 |
Especifica el límite inferior de la tasa de sondeo. Se calcula como potencia de 2 y tiene la unidad [s]. La tasa de sondeo real la determina el propio protocolo, pero no será inferior a este límite. |
|
Velocidad máxima de sondeo |
10 2^10 = 1024 s |
0 ... 24 |
Especifica el límite superior de la tasa de sondeo. Se calcula como potencia de 2 y tiene la unidad [s]. La tasa de sondeo real la determina el propio protocolo, pero no será superior a este límite. |
Servidor 2
|
Parámetro |
Por defecto |
Valor |
Descripción |
|---|---|---|---|
|
Activar |
FALSO |
VERDADERO o FALSO |
Habilitar servidor |
|
Dirección IP |
0.0.0.0 |
Dirección IP válida |
Dirección IP de un servidor que se utiliza como fuente de hora externa. |
|
Tasa mínima de sondeo |
6 2^6 = 64 s |
-4 ... 24 |
Especifica el límite inferior de la tasa de sondeo. Se calcula como potencia de 2 y tiene la unidad [s]. La tasa de sondeo real la determina el propio protocolo, pero no será inferior a este límite. |
|
Velocidad máxima de sondeo |
10 2^10 = 1024 s |
0 ... 24 |
Especifica el límite superior de la tasa de sondeo. Se calcula como potencia de 2 y tiene la unidad [s]. La tasa de sondeo real la determina el propio protocolo, pero no será superior a este límite. |
Saltos temporales
|
Parámetro |
Por defecto |
Valor |
Descripción |
|---|---|---|---|
|
Activar |
TRUE |
VERDADERO o FALSO |
Activa la opción «Saltos temporales». |
|
Umbral de salto temporal |
1.0 s |
0 ... 3.403e+38 |
Especifica el valor umbral para los saltos temporales en segundos. |
|
Límite |
-1 |
-1 ... 2147483647 |
Número de primeras actualizaciones del reloj tras las cuales se desactiva esta opción; un valor negativo activa esta opción de forma permanente. |
Cambio máximo
|
Parámetro |
Por defecto |
Valor |
Descripción |
|---|---|---|---|
|
Activar |
TRUE |
VERDADERO o FALSO |
Activa la opción «Cambio máximo». |
|
Desplazamiento de cambio máximo |
3600 s |
0 ... 4294967295 |
Desviación máxima permitida del reloj, en segundos. |
|
Empezar después de |
3 |
0 ... 4294967295 |
Especifica el número de primeras actualizaciones del reloj tras las cuales se activa la opción. |
|
Ignorar después de |
-1 |
-1 ... 2147483647 |
Tras este número de actualizaciones de reloj ignoradas, debido a que un valor ha superado la desviación máxima de cambio, el cliente NTP se cerrará y enviará un mensaje de error. Si se establece un valor negativo, esta función se desactiva y el cliente nunca se detendrá. |