El servidor NTP implementa NTPv4, que es totalmente compatible con versiones anteriores, como NTPv3 y SNTP.
En la ⮫ nota de aplicación se incluyen más detalles sobre los parámetros y la configuración.
Para configurar el servidor NTP, añade un nuevo objeto «Servidor NTP» en una de las «interfaces Ethernet (ETH1-ETHn)» disponibles.
Solo puede haber una instancia del servidor NTP en un momento dado.

Están disponibles los siguientes parámetros:
No todos los parámetros se muestran por defecto en la interfaz de usuario.
En la mayoría de las aplicaciones no debería ser necesario modificar los valores predeterminados de los parámetros ocultos.
Es posible editar los valores por defecto en el editor genérico de dispositivos. Para mostrar los parámetros, ve a «Herramientas Opciones Editor de dispositivos» y activa la opción «Mostrar vista de configuración genérica del dispositivo».
Control de acceso
|
Parámetro |
Por defecto |
Valor |
Descripción |
|---|---|---|---|
|
Activar |
FALSO |
VERDADERO o FALSO |
Habilita el control de acceso |
|
Dirección de red |
0.0.0.0 |
Dirección IP válida |
Dirección de red de los clientes permitidos |
|
Máscara de subred |
24 |
8 ... 32 |
Máscara de subred de la dirección de red |
Por defecto, cualquier solicitud será atendida con una respuesta. Para restringir las solicitudes a una subred específica, se utiliza la notación CIDR.
Ejemplo
Restringe el acceso al servidor NTP a la subred comprendida entre 192.168.0.1 y 192.168.0.254, según la notación CIDR 192.168.0.0/24.
Servidor local
|
Parámetro |
Por defecto |
Valor |
Descripción |
|---|---|---|---|
|
Activar |
FALSO |
VERDADERO o FALSO |
Esta opción permite que el protocolo se ejecute como servidor local. Es decir, sin sincronización con una fuente de tiempo externa. |
|
Estrato |
10 |
1 ... 15 |
Nivel del servidor cuando se utiliza como servidor local. |
|
Distancia |
1 s |
0 ... 3.403e+38 |
Distancias de raíz enviadas por el servidor al cliente, expresadas en segundos, cuando se utiliza como servidor local. |
|
Huérfano |
FALSO |
VERDADERO o FALSO |
Activa o desactiva el modo «huérfano» (recurre a la hora local cuando la fuente de hora principal no está disponible). |