Fig. 29: Por ejemplo: PM5072-T-2ETH

1
Ranura para microtarjetas de memoria
2
5 LED para mostrar los estados del módulo procesador (Power, Error, Run, MC, MOD1)
3
Botón RUN
4
Conector RJ45 hembra para conexión Ethernet1
5
Conector hembra RJ45 para conexión Ethernet2 (disponible para PM50x2-T-2ETH)
6
Bloque de terminales de 3 clavijas para alimentación 24 V CC
7
2 orificios para atornillar
8
Tapa de la ranura de la tarjeta opcional para la ranura de la tarjeta opcional (el número de ranuras disponibles varía según el tipo de CPU)
9
Fijación de cables
10
Bloque de terminales de 13 patillas para E/S integradas
11
Bloque de terminales de 12 patillas para E/S integradas (no disponible en PM5012-x-ETH)
12
12 LED para visualizar los estados de las señales
13
10 LED para visualizar los estados de las señales
14
Accesorio de fijación de cables TA5301-CFA en la parte superior de la carcasa (opcional)
El módulo procesador se muestra con bloques de terminales enchufables. Estos bloques de terminales deben pedirse por separado.
El accesorio de fijación de cables en la parte superior de la carcasa es opcional.
Utilice el accesorio de fijación de cables TA5301-CFA para aliviar la tensión.
También puede utilizarse para módulos de E/S AC500-eCo.
Los módulos procesadores PM50x2 se suministran de serie con tapas para las ranuras de las tarjetas opcionales.
Existen varias tarjetas opcionales TA51xx para los módulos procesadores que pueden pedirse por separado.
Cuáles y cuántas tarjetas opcionales se pueden conectar dependen del módulo procesador correspondiente.




AVISO

Riesgo de dañar los dispositivos de baja tensión
Asegúrese de que todos los canales de los dispositivos de baja tensión instalados (entre 100 VCA...240 VCA) se alimentan de la misma fase.
|
Módulos procesadores |
Tamaño máximo total de la aplicación descargable |
Entrada/salida configurable |
Entradas digitales |
Salidas digitales |
Alimentación |
Ethernet interfaces |
Ranuras para tarjetas opcionales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CPU básicas |
|||||||
|
PM5012-T-ETH |
1 MB del mismo 256 kB para código de programa de usuario y datos asignados dinámicamente |
- |
6 |
4 (Transistor) |
24 V CC |
1 |
1 |
|
PM5012-R-ETH |
1 MB del mismo 256 kB para código de programa de usuario y datos asignados dinámicamente |
- |
6 |
4 (relevo) |
24 V CC |
1 |
1 |
|
CPU estándar |
|||||||
|
PM5032-T-ETH |
5 MB del mismo 512 kB para código de programa de usuario y datos asignados dinámicamente |
2 (Transistor) |
12 |
8 (Transistor) |
24 V CC |
1 |
2 |
|
PM5032-R-ETH |
5 MB del mismo 512 kB para código de programa de usuario y datos asignados dinámicamente |
2 (Transistor) |
12 |
6 (relevo) |
24 V CC |
1 |
2 |
|
PM5052-T-ETH |
7 MB del mismo 768 kB para código de programa de usuario y datos asignados dinámicamente |
2 (Transistor) |
12 |
8 (Transistor) |
24 V CC |
1 |
3 |
|
PM5052-R-ETH |
7 MB del mismo 768 kB para código de programa de usuario y datos asignados dinámicamente |
2 (Transistor) |
12 |
6 (relevo) |
24 V CC |
1 |
3 |
|
CPU profesionales |
|||||||
|
PM5072-T-2ETH |
9 MB del mismo 1 MB para código de programa de usuario y datos asignados dinámicamente |
2 (Transistor) |
12 |
8 (Transistor) |
24 V CC |
2 |
3 |
|
PM5072-T-2ETHW *) |
9 MB del mismo 1 MB para código de programa de usuario y datos asignados dinámicamente |
2 (Transistor) |
12 |
8 (Transistor) |
24 V CC |
2 |
3 |
|
PM5082-T-2ETH |
9 MB del mismo 1 MB para código de programa de usuario y datos asignados dinámicamente |
2 (Transistor) |
12 |
8 (Transistor) |
24 V CC |
2 |
3 |
|
PM5092-T-2ETH |
9 MB del mismo 2 MB para código de programa de usuario y datos asignados dinámicamente |
2 (Transistor) |
12 |
8 (Transistor) |
24 V CC |
2 |
3 |
*) W = amplia gama de temperaturas