Árbol de proyectos en modo onlinePermalink

Cuando Automation Builder entra internamente en modo online, muestra el estado de todos los módulos de comunicación configurados.

El estado de la conexión se reconoce por un símbolo en el árbol de dispositivos:

  • Device_ok Dispositivo sin mensajes de diagnóstico

  • Device_nok El dispositivo con mensajes de diagnóstico o el diagnóstico del dispositivo están desactivados ⮫ «Diagnóstico del dispositivo»

  • Device_ok_new Dispositivo sin mensajes de diagnóstico, pero con mensajes de diagnóstico en al menos un dispositivo de la rama inferior

  • Device_nok_new Dispositivo con mensajes de diagnóstico y con mensajes de diagnóstico en al menos un dispositivo de la rama inferior

  • Module_off El dispositivo está en modo sin conexión

  • Warndreieck_Onlinediagnosis El dispositivo no responde al mensaje de identificación y no está disponible para la conexión en línea.

new_icons_cut_ready

La identificación se realiza en línea.

  • Haga doble clic en un elemento del árbol de dispositivos y seleccione la pestaña «Status».

    Se facilitará información sobre el diagnóstico.

status_tab_cutready

Descripción de los diagnósticos

General_View_2

El usuario recibirá una notificación en el árbol de dispositivos con un signo de exclamación junto al dispositivo que tenga mensajes de diagnóstico. Los mensajes de diagnóstico se proporcionan en la pestaña «Diagnosis».

Las alarmas se presentarán con un rayo en la primera columna de la parrilla de diagnóstico.

Reconocer una alarma

  1. Detenga la actualización del diagnóstico haciendo clic en [Detener actualización].

  2. Seleccione una o varias alarmas y haga clic en [Acuse recibo de las alarmas seleccionadas].

Diagnosis_View_Acknowledge

Algunos mensajes de diagnóstico contienen datos adicionales. Haga clic en [Ver] botón para ver el diagnóstico adicional (en hexadecimal) para su posterior análisis. Si [Ver] botón no está disponible, no hay datos adicionales disponibles para este mensaje de diagnóstico.

Puede copiar los datos adicionales en el portapapeles con [CTRL] + [C].

Additional_Data

Al crear una aplicación IEC en Automation Builder, se generarán listas de texto de diagnóstico que se añadirán al árbol de dispositivos bajo la carpeta de diagnóstico. Estas listas de texto contienen los textos de diagnóstico específicos del tipo de dispositivo que utilizan las funciones de diagnóstico de la aplicación PLC para mostrar los textos correspondientes a los números de error.

Diagnosis_Text_Lists

Las listas de texto de diagnóstico sólo se descargarán en el PLC cuando haya una visualización presente en el proyecto.

Las listas de texto se descargarán automáticamente en el PLC con la visualización.

Si hay algún problema con la descarga de las listas de texto, asegúrese de que la configuración es correcta:

  1. Haga clic con el botón derecho en una lista de texto y seleccione «Propiedades».

  2. Abra la pestaña de la «lista de textos». La casilla «Descarga por visualización» tiene que estar seleccionada.

    Diagnosis_Text_Lists_automatically_Download