-
2 entradas digitales 24 V CC (I0 a I1) en 1 grupo
-
2 salidas de transistor digitales 24 V CC (O0 a O1) en 1 grupo
-
Aislamiento galvánico en grupo
-
Variante W disponible para uso en un amplio rango de temperaturas

1
2 LED amarillos para indicar los estados de las señales de las salidas digitales O0 a O1
2
2 LED amarillos para indicar los estados de las señales de las entradas digitales I0 a I1
3
Asignación de nombre de señal
4
Bloque terminal de 7 patillas para señales de entrada/salida




AVISO

¡Riesgo de daños para los módulos PLC!
Las sobretensiones y los cortocircuitos pueden dañar los módulos del PLC.
Asegúrese de que todas las fuentes de tensión (tensión de alimentación y de proceso) están apagadas antes de cualquier operación en el sistema.