TA5141-RS232I - Tarjeta opcional para comunicación serie COMxPermalink

  • Variante W disponible para uso en un amplio rango de temperaturas

TA5141-RS232

1

2 LED para indicar los estados de comunicación (TxD y RxD)

2

Asignación de nombre de señal

3

Bloque terminal de 5 patillas para la interfaz de comunicaciones

Tarjeta opcional para comunicación serie COMx TA5141-RS232I(W) está equipada con 1 interfaz serie RS-232 con handshake.

Las tarjetas opcionales de interfaz serie TA5141-RS232I(W), TA5142-RS485I(W) y TA5142-RS485(W) producidas a partir de 2023 sólo pueden utilizarse a partir de AB 2.5.2, SystemFW 3.5.0_HF-7, BootFW 3.5.1 y superiores. Estas nuevas placas opcionales producidas pueden reconocerse por la Fecha/Código impreso en la pegatina o también en el embalaje del producto, el código de fecha tiene el siguiente aspecto 2xx3, donde 2 y 3 corresponden al año y la xx a la semana de producción.

El uso de las placas opcionales con versiones inferiores creará un error de configuración y la CPU no arrancará.

Estas nuevas tarjetas opcionales producidas no se pueden utilizar con una versión inferior de Automation Builder y la CPU BootFW/FW y la aplicación debe actualizarse a AB 2.5.2 HF8 o superior. Para más información sobre las nuevas tarjetas opcionales producidas, consulte la nota de aplicación ‎⮫  .