TA521 - Cable adaptador con pila de botónPermalink

  • Cable adaptador con pila de botón primaria encapsulada

  • Contiene una pila de botón primaria de litio de dióxido de manganeso, 3 V, 560 mAh

  • No recargable

TA521

Propósito

El accesorio TA521 se utiliza para proporcionar una fuente de alimentación a prueba de tensión cero para la memoria remanente y el reloj en tiempo real de los módulos CPU AC500 V3 PM5630, PM5650, PM5670, PM5675, PM5680, PM5685.

El TA521 es el único accesorio que puede utilizarse con este fin.

El accesorio TA521 no se incluye con las CPUs AC500 V3. Este accesorio debe pedirse por separado.

ATENCIÓN

ATENCIÓN
ATENCIÓN
ATENCIÓN

ATENCIÓN

ATENCIÓN

Este cable adaptador con pila de botón es el único que puede utilizarse con las CPU AC500.

  • Sustituya el TA521 sólo con la tensión de alimentación activada.

  • Para evitar la pérdida de datos o problemas, el TA521 debe sustituirse después de 3 años de uso o, al menos, lo antes posible tras recibir la indicación de "aviso de batería de litio primaria baja".

  • No utilice el TA521 más de 3 años para el reemplazo, no mantenga el dispositivo demasiado tiempo en stock.

  • El TA521 no debe recargarse, desmontarse ni arrojarse al fuego. Intentar cargar una pila de botón de litio primaria provocará un sobrecalentamiento y puede causar explosiones.

  • TA521 debe almacenarse en un lugar seco.

  • El TA521 agotado debe reciclarse para respetar el medio ambiente.

  • Nunca cortocircuite ni haga funcionar la pila de botón de litio primaria con las polaridades invertidas. Las pilas primarias de botón de litio pueden sobrecalentarse y explotar. Para evitar cortocircuitos involuntarios, no guarde la pila de botón de litio primaria en recipientes metálicos ni la coloque sobre superficies metálicas. El litio en fuga es un peligro para la salud.

Instrucciones de manipulación

  • No cortocircuite ni recargue la pila de botón de litio primaria. Puede provocar un calentamiento excesivo y una explosión.

  • No desmonte la pila de botón de litio primaria.

  • No caliente la pila de botón de litio primaria y no la ponga en el fuego. Riesgo de explosión.

  • Guarde la pila de botón de litio primaria en un lugar seco.

  • Sustituya la pila de botón de litio primaria con la tensión de alimentación ON para no correr el riesgo de perder datos.

  • Recicle las pilas de botón de litio primarias agotadas que cumplan las normas medioambientales.

Crossed-out_bin

Vida útil de la pila de botón de litio primaria

La vida útil de la pila de botón de litio primaria es el tiempo que la pila de botón de litio primaria puede almacenar datos mientras el módulo procesador no recibe alimentación. Mientras el módulo procesador esté alimentado, la pila de botón de litio primaria sólo se descargará por su propia corriente de fuga.

Inserción

Para garantizar un funcionamiento correcto y evitar la pérdida de datos, la inserción o sustitución del TA521 debe realizarse siempre con el sistema bajo tensión. El buffering de datos no es posible sin el TA521 y la fuente de alimentación al mismo tiempo.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA
ADVERTENCIA
ADVERTENCIA

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA

Peligro de incendio o explosión.

El uso de un equipo incorrecto puede provocar un incendio o una explosión.

Insertion_of_the_Battery
  1. Abre el compartimento con el pequeño mecanismo de cierre, presiónalo y desliza la puerta hacia abajo. La puerta está fijada al panel frontal del módulo procesador y no se puede retirar.

  2. Saque el cable adaptador TA521 con pila de botón de su embalaje y sujételo por el cable pequeño. Si el viejo TA521 necesita ser reemplazado, retire entonces el pequeño conector del zócalo, hágalo mejor levantándolo con un destornillador.

  3. Inserte el conector TA521 del adaptador en el pequeño puerto conector del compartimento. El conector está codificado para encontrar la polaridad correcta (rojo = polo positivo = arriba).

  4. Introduzca primero el cable y después la pila de botón en el compartimento, empújela hasta que llegue al fondo del compartimento.

  5. Coloque el cable de forma que no impida el cierre de la puerta.

  6. Tire de la puerta hacia arriba y presione hasta que el mecanismo de cierre encaje.

Sustitución del cable adaptador por pila de botón

  1. Asegúrese de que el sistema está alimentado.

  2. Abre el compartimento con el pequeño mecanismo de cierre, presiónalo y desliza la puerta hacia abajo. La puerta está fijada al panel frontal del módulo procesador y no se puede retirar.

  3. Retire el cable adaptador TA521 antiguo con pila de botón del compartimento tirando de él por el cable pequeño. A continuación, extraiga el conector pequeño de la toma; para ello, levántelo con un destornillador.

    Stecker-loesen
  4. Siga las instrucciones anteriores para insertar un nuevo TA521.

Parámetro

Valor

Tensión nominal

3 V

Capacidad nominal

560 mAh

Gama de temperaturas (índice por debajo de C0)

Operando: 0 °C ... +60 °C

Almacenamiento: -20 °C ... +60 °C

Transporte: -20 °C ... +60 °C

Gama de temperaturas (índice C0 y superiores)

Funcionamiento: -40 °C ... +70 °C

Almacenamiento: -40 °C ... +85 °C

Transporte: -40 °C ... +85 °C

Vida útil de la pila de botón de litio primaria

Tipo. 3 años a +25 °C

Autodescarga

2 % anual a +25 °C

5 % al año a +40 °C

20 % al año a +60 °C

Protección contra polaridad inversa

Sí, por codificación mecánica del enchufe.

Aislamiento

El cable adaptador con pila de botón está completamente aislado.

Conexión

Rojo = polo positivo = arriba en el enchufe, negro = polo negativo,

Peso

7 g

Dimensiones

Diámetro del cable adaptador con pila de botón: 24,5 mm

Grosor del cable adaptador con pila de botón: 5 mm

Datos de pedido

Referencia

Descripción

Fase del ciclo de vida del producto *)

1SAP 180 300 R0001

TA521, cable adaptador con pila de botón primaria

Active

*) Los módulos del ciclo de vida Classic están disponibles en stock, pero no se recomiendan para la planificación y puesta en servicio de nuevas instalaciones.