Para etiquetar los canales de los módulos de E/S S500.

1
Montaje de etiqueta enchufable TA523
2
Etiquetas de plástico para insertar en el soporte
Propósito
El soporte de etiquetas enchufable se utiliza para alojar 4 etiquetas de plástico, en las que se puede anotar el significado de los canales de E/S de los módulos de E/S. El soporte es transparente para que, tras encajarlo en el módulo, los LED brillen a través de él.
Instrucciones de manipulación
Las etiquetas de plástico pueden imprimirse en ⮫ TA523.doc.
Datos técnicos
|
Parámetro |
Valor |
|---|---|
|
Utilice |
Para etiquetar canales de módulos de E/S |
|
Montaje |
Acoplable al módulo |
|
Peso |
20 g |
|
Dimensiones |
82 mm x 67 mm x 13 mm |
Datos de pedido
|
Referencia |
Descripción |
Fase del ciclo de vida del producto *) |
|---|---|---|
|
1SAP 180 500 R0001 |
TA523, montaje de etiqueta enchufable (10 unidades) |
Active |
*) Los módulos del ciclo de vida Classic están disponibles en stock, pero no se recomiendan para la planificación y puesta en servicio de nuevas instalaciones.