TA525 - Etiquetas de plásticoPermalink

Accesorio para etiquetar los módulos AC500 y S500.

TA525-01

1

Módulo sin etiqueta de plástico TA525

2

Módulo con etiqueta de plástico TA525

Propósito

Las etiquetas de plástico son adecuadas para etiquetar los módulos AC500 y S500 (CPU, módulos de comunicación y módulos de E/S). Las pequeñas piezas de plástico pueden escribirse con un bolígrafo normal resistente al agua.

Instrucciones de manipulación

Las etiquetas de plástico se introducen ejerciendo una ligera presión. Para desmontarlo, se introduce un pequeño destornillador en el borde inferior del módulo.

Datos técnicos

Parámetro

Valor

Utilice

Para etiquetar los módulos AC500 y S500

Montaje

Inserción bajo una ligera presión

Desmontaje

Con un destornillador pequeño

Volumen de suministro

10 piezas

Peso

1 g por pieza

Dimensiones

8 mm x 20 mm x 5 mm

Datos de pedido

Referencia

Descripción

Fase del ciclo de vida del producto *)

1SAP 180 700 R0001

TA525, Juego de 10 etiquetas de plástico blanco

Active

*) Los módulos del ciclo de vida Classic están disponibles en stock, pero no se recomiendan para la planificación y puesta en servicio de nuevas instalaciones.