TA5211, TA 5212 - Juegos de bloques de terminalesPermalink

Objetivo previsto

Los bloques de terminales extraíbles se utilizan para la alimentación y para los conectores de E/S en los módulos procesadores PM50x2 de AC500-eCo.

Para las tarjetas opcionales hay diferentes bloques de terminales extraíbles en versión de resorte.

Para AC500-eCoCPU básicasse utiliza un bloque de terminales de 3 patillas para la alimentación y un bloque de terminales de 13 patillas para los conectores de E/S.

Para AC500-eCoCPU estándaryCPU Prose utiliza un bloque de terminales de 3 patillas para la alimentación, un bloque de terminales de 13 patillas y un bloque de terminales de 12 patillas para los conectores de E/S.

Para todas las CPU existe una variante de tornillo y otra de muelle.

CPU básica

CPU estándar y Pro

Terminal de resorte

TA5211-TSPF-B

Terminal de tornillo

TA5211-TSCL-B

Terminal de resorte

TA5212-TSPF

Terminal de tornillo

TA5212-TSCL

TA5211-TSPF-B
TA5211-TSCL-B
TA5212-TSPF
TA5212-TSCL

Existen varios bloques terminales desmontables de muelle para las tarjetas opcionales.

Se ofrecen los siguientes recambios (según el número de patillas).

Terminales de resorte

TA5220-SPF5

TA5220-SPF6

TA5220-SPF7

TA5220-SPF8

TA5220-SPF5
TA5220-SPF6
TA5220-SPF7
TA5220-SPF8
ATENCIÓN

ATENCIÓN
ATENCIÓN
ATENCIÓN

ATENCIÓN

ATENCIÓN

¡Riesgo de lesiones y daños para el producto!

¡Una instalación y un mantenimiento incorrectos pueden causar lesiones y dañar el producto!

  • La instalación y el mantenimiento se deben realizar de acuerdo con las reglas técnicas, los códigos y las normas relevantes, como, por ejemplo, la EN 60204-1.

  • Lea detenidamente la documentación del producto antes de realizar el cableado. ¡Un cableado inadecuado o un bloque terminal incorrecto proveniente de otros dispositivos puede dañar el producto!

  • Solo por personal cualificado.

ATENCIÓN

ATENCIÓN
ATENCIÓN
ATENCIÓN

ATENCIÓN

ATENCIÓN

¡Riesgo de lesiones y de daños al módulo si se utilizan bloques terminales no autorizados!

Utilice únicamente bloques terminales autorizados por ABB para evitar lesiones y daños al módulo.

Conjunto de bloques terminales para PM50x2

Conjunto de bloques terminales para PM50x2

Los módulos procesadores de la CPU PM50x2 no se entregan con bloques terminales.

Conjunto de bloques terminales de tornillo:

  • TA5211-TSCL-B (1SAP187400R0001) para PM5012-x-ETH

  • TA5212-TSCL (1SAP187400R0004) para PM5032-x-ETH, PM5052-x-ETH, PM5072-T-2ETH(W), PM5082-T-2ETH, PM5092-T-2ETH

Conjunto de bloques terminales de muelle:

  • TA5211-TSPF-B (1SAP187400R0002) para PM5012-x-ETH

  • TA5212-TSPF (1SAP187400R0005) para PM5032-x-ETH, PM5052-x-ETH, PM5072-T-2ETH(W), PM5082-T-2ETH, PM5092-T-2ETH

Dimensiones

Bloque de terminales de 3 patillas para la alimentación

Terminal de tornillo

3-Pin_TB_Screw_Version

Terminal de resorte

3-Pin_TB_Spring_Version

Bloque de terminales de 13 patillas para conectores de E/S

Terminal de tornillo

13-Pin_TB_Screw_Version

Terminal de resorte

13-Pin_TB_Spring_Version

Bloque de terminales de 12 patillas para conectores de E/S

Terminal de tornillo

12-Pin_TB_Screw_Version

Terminal de resorte

12-Pin_TB_Spring_Version

Bornas x-PIN para tarjetas opcionales

Solo se ofrecen estos bloques terminales de x patillas para las tarjetas opcionales.

TA5220-SPFx, con x = 5 ... 8

P-Pin_TB_Spring_Version_Option_Board

El resultado son estas dimensiones para los bloques terminales de muelle disponibles.

Descripción

Patilla

Longitud [mm]

Anchura [mm]

Altura [mm]

TA5220-SPF5

5

18,2

7,7

22,9

TA5220-SPF6

6

21,7

7,7

22,9

TA5220-SPF7

7

25,2

7,7

22,9

TA5220-SPF8

8

28,7

7,7

22,9

Montaje

TA52xx_Assembly

Desmontaje

TA52xx_Disassembly

Datos técnicos

Tab. 412: Bloque de terminales de tornillo para alimentación

Parámetro

Valor

Tipo

TA5211-TSCL-B

Bloque de terminales extraíble de 3 patillas:

tornillo lado frontal/cable paso 5,00 mm

TA5212-TSCL

Utilización

Fuente de alimentación para módulos de procesador AC500-eCo

Sección del conductor

Sólido (cobre)

0,5 mm²... 2,5 mm²

Flexible (cobre)

0,5 mm²... 2,5 mm²

Extremo del conductor pelado

7 mm

Par de apriete

0,5 Nm

Dimensiones

Bloque de terminales de 3 patillas

15 mm x 12,4 mm x 26,05 mm

Peso

TA5211-TSCL-B

150 g (2 bloques de terminales)

TA5212-TSCL

200 g (3 bloques de terminales)

Tab. 413: Bloque de terminales de resorte para alimentación

Parámetro

Valor

Tipo

TA5211-TSPF-B

Bloque de terminales extraíble de 3 patillas:

muelle delantero/cable delantero paso 5,00 mm

TA5212-TSPF

Utilización

Fuente de alimentación para módulos de procesador AC500-eCo

Sección del conductor

Sólido (cobre)

0,5 mm²... 2,5 mm²

Flexible (cobre)

0,5 mm²... 2,5 mm²

Extremo del conductor pelado

11 mm

Dimensiones

Bloque de terminales de 3 patillas

15 mm x 15 mm x 25,95 mm

Peso

TA5211-TSPF-B

150 g (2 bloques de terminales)

TA5212-TSPF

200 g (3 bloques de terminales)

Tab. 414: Bloque de terminales de tornillo para E/S integradas

Parámetro

Valor

Tipo

TA5211-TSCL-B

Bloque de terminales extraíble de 13 patillas:

tornillo lado frontal/cable paso 5,00 mm

TA5212-TSCL

Bloque de terminales extraíble de 13 y 12 patillas:

tornillo lado frontal/cable paso 5,00 mm

Utilización

E/S integradas para módulos de procesador AC500-eCo

Sección del conductor

Sólido (cobre)

0,5 mm²... 2,5 mm²

Flexible (cobre)

0,5 mm²... 2,5 mm²

Extremo del conductor pelado

7 mm

Par de apriete

0,5 Nm

Dimensiones

Bloque de terminales de 13 patillas

65 mm x 12,4 mm x 26,05 mm

Bloque de terminales de 12 patillas

60 mm x 12,4 mm x 26,05 mm

Peso

TA5211-TSCL-B

150 g (2 bloques de terminales)

TA5212-TSCL

200 g (3 bloques de terminales)

Tab. 415: Bloque de terminales de resorte para E/S integradas

Parámetro

Valor

Tipo

TA5211-TSPF-B

Bloque de terminales extraíble de 13 patillas:

muelle delantero/cable delantero paso 5,00 mm

TA5212-TSPF

Bloque de terminales extraíble de 13 y 12 patillas:

muelle delantero/cable delantero paso 5,00 mm

Utilización

E/S integradas para módulos de procesador AC500-eCo

Sección del conductor

Sólido (cobre)

0,5 mm²... 2,5 mm²

Flexible (cobre)

0,5 mm²... 2,5 mm²

Extremo del conductor pelado

11 mm

Dimensiones

Bloque de terminales de 13 patillas

65 mm x 15 mm x 25,95 mm

Bloque de terminales de 12 patillas

60 mm x 15 mm x 25,95 mm

Peso

TA5211-TSPF-B

150 g (2 bloques de terminales)

TA5212-TSPF

200 g (3 bloques de terminales)

Tab. 416: Bloque de terminales de resorte para tarjetas opcionales

Parámetro

Valor

Tipo

TA5220-SPF5

Bloque de terminales extraíble de 5 patillas:

muelle delantero, cable delantero paso de 3,50 mm

TA5220-SPF6

Bloque de terminales extraíble de 6 patillas:

muelle delantero, cable delantero paso de 3,50 mm

TA5220-SPF7

Bloque de terminales extraíble de 7 patillas:

muelle delantero, cable delantero paso de 3,50 mm

TA5220-SPF8

Bloque de terminales extraíble de 8 patillas:

muelle delantero, cable delantero paso de 3,50 mm

Utilización

Conectores para tarjetas opcionales AC500-eCo

Sección del conductor

Sólido (cobre)

0,2 mm²... 1,5 mm²

Flexible (cobre)

0,2 mm²... 1,5 mm²

Extremo del conductor pelado

8 mm ... 10 mm

Dimensiones

TA5220-SPF5

18,2 mm x 7,7 mm x 22,9 mm

TA5220-SPF6

21,7 mm x 7,7 mm x 22,9 mm

TA5220-SPF7

25,2 mm x 7,7 mm x 22,9 mm

TA5220-SPF8

28,7 mm x 7,7 mm x 22,9 mm

Peso

TA5220-SPF5

150 g

TA5220-SPF6

170 g

TA5220-SPF7

180 g

TA5220-SPF8

200 g

Datos de pedido

Tab. 417: Juegos de bornas para AC500-eCo Basic

Referencia

Descripción

1SAP 187 400 R0001

TA5211-TSCL-B: juego de bornes de tornillo para AC500-eCo CPU Basic

tornillo frontal, lado del cable paso de 5,00 mm

  • 1 bloque de terminales extraíble de 3 clavijas para la alimentación eléctrica

  • 1 bloque de terminales extraíble de 13 patillas para conectores de E/S

1SAP 187 400 R0002

TA5211-TSPF-B: juego de bornes de resorte para AC500-eCo CPU Basic

muelle delantero, cable delantero paso 5,00 mm

  • 1 bloque de terminales extraíble de 3 clavijas para la alimentación eléctrica

  • 1 bloque de terminales extraíble de 13 patillas para conectores de E/S

Tab. 418: Juegos de bornas para AC500-eCo Standard y Pro

Referencia

Descripción

1SAP 187 400 R0004

TA5212-TSCL: juego de bornas de tornillo para AC500-eCo CPU Standard y Pro

tornillo frontal, lado del cable paso de 5,00 mm

  • 1 bloque de terminales extraíble de 3 clavijas para la alimentación eléctrica

  • 1 bloque de terminales extraíble de 13 patillas para conectores de E/S

  • 1 bloque de terminales extraíble de 12 patillas para conectores de E/S

1SAP 187 400 R0005

TA5212-TSPF: juego de bornes de resorte para AC500-eCo CPU Standard y Pro

muelle delantero, cable delantero paso 5,00 mm

  • 1 bloque de terminales extraíble de 3 clavijas para la alimentación eléctrica

  • 1 bloque de terminales extraíble de 13 patillas para conectores de E/S

  • 1 bloque de terminales extraíble de 12 patillas para conectores de E/S

Tab. 419: Piezas de recambio

Referencia

Descripción

1SAP 187 400 R0012

TA5220-SPF5: bloque de terminales de resorte, extraíble, 5 patillas, frente de resorte, frente de cable, 6 unidades por unidad de embalaje

1SAP 187 400 R0013

TA5220-SPF6: bloque de terminales de resorte, extraíble, 6 patillas, frente de resorte, frente de cable, 6 unidades por unidad de embalaje

1SAP 187 400 R0014

TA5220-SPF7: bloque de terminales de resorte, extraíble, 7 patillas, frente de resorte, frente de cable, 6 unidades por unidad de embalaje

1SAP 187 400 R0015

TA5220-SPF8: bloque de terminales de resorte, extraíble, 8 patillas, frente de resorte, frente de cable, 6 unidades por unidad de embalaje