Objetivo previsto
Las cubiertas para ranuras de tarjetas opcionales TA5300-CVR para módulos procesadores PM50xx son necesarias para proteger las ranuras de tarjetas opcionales no utilizadas.





ATENCIÓN

¡Riesgo de lesiones y daños para el producto!
Coloque siempre la cubierta de la ranura para tarjeta opcional cuando no se utilice.
Si pierde la cubierta de la ranura para tarjeta opcional, pida el recambio TA5300-CVR (1SAP187500R0001).
Jamás encienda la CPU con la ranura para tarjeta opcional descubierta, ya que podría provocar lesiones graves y/o daños en el producto.
Los módulos procesadores AC500-eCo se entregan con la(s) cubierta(s) de ranura para tarjeta opcional.
Es necesario retirar la cubierta de ranura para tarjeta opcional antes de insertar una tarjeta opcional.
Las cubiertas de ranura para tarjetas opcionales TA5300-CVR están disponibles como recambios.
Dimensiones

Las dimensiones están en mm y entre paréntesis en pulgadas.
Colocación de la tapa de la ranura de la tarjeta opcional

-
Presione la tapa de la ranura de la tarjeta opcional para insertarla en la ranura de la tarjeta opcional no utilizada del módulo del procesador PM50xx.
-
La tapa de la ranura de la tarjeta opcional debe encajar en la ranura de la tarjeta opcional no utilizada.
Extracción de la tapa de la ranura de la tarjeta opcional

-
Presione el lateral de la tapa de la ranura de la tarjeta opcional insertada.
-
Al mismo tiempo, extraiga la tapa de la ranura de la tarjeta opcional de la ranura de la tarjeta opcional del módulo del procesador PM50xx.
Datos técnicos
Se aplican los datos del sistema de AC500-eCo ⮫ «Datos del sistema AC500-eCo»
Por lo tanto, a continuación sólo se documentan detalles adicionales.
|
Parámetro |
Valor |
|
|---|---|---|
|
Peso |
47 g |
|
|
Dimensiones |
42,1 mm x 30,8 mm x 23,55 |
|
Datos de pedido
|
Referencia |
Descripción |
Fase del ciclo de vida del producto *) |
|---|---|---|
|
1SAP 187 500 R0001 |
TA5300-CVR: tapa de la ranura de la tarjeta opcional, pieza de plástico extraíble, 6 piezas por unidad de embalaje |
Active |
*) Los módulos del ciclo de vida Classic están disponibles en stock, pero no se recomiendan para la planificación y puesta en servicio de nuevas instalaciones.