-
Simulador de entrada TA5400-SIM para 6 entradas digitales 24 V CC
-
Para uso con módulos de procesador AC500-eCo

1
Contactos para conectar el simulador de entrada al bloque terminal para conectores de E/S
2
6 interruptores para las entradas digitales DI0 ... DI5 (0 significa interruptor abierto, 1 significa interruptor cerrado)
3
Bloque terminal de tornillo para la alimentación
4
Bloque(s) terminales de tornillo para conectores de E/S
Propósito previsto
TA5400-SIM
TA5400-SIM
El simulador de entrada TA5400-SIM sólo está destinado a pruebas y formación para los módulos de procesador PM50x2 de AC500-eCo.
No se permite el funcionamiento continuo en un sistema productivo.
El simulador de entrada TA5400-SIM sólo puede usarse con bloques de terminales tipo tornillo.
El simulador de entrada TA5400-SIM no debe usarse con bloques de terminales tipo resorte.
Condiciones ambientales para pruebas y formación
Condiciones ambientales para pruebas y formación
Para no perjudicar la funcionalidad del producto, evite todo tipo de influencias ambientales perturbadoras:
-
perturbaciones mecánicas
-
influencias climáticas
Asegúrese de que los parámetros están dentro del rango normal:
-
temperatura
-
presión de aire
-
humedad
-
altitud
El simulador de entrada TA5400-SIM puede simular 6 señales digitales de entrada de 24 V DC a las entradas digitales I0 ... I5 de E/S integradas.
Con el simulador de entrada TA5400-SIM, las entradas digitales de 24 V CC I0 ... I5 puede apagarse y encenderse por separado:
-
Si la palanca del interruptor está en el lado derecho (1), la entrada está en ON.
-
Si la palanca del interruptor está en el lado izquierdo (0), la entrada está en OFF.
Dimensiones

Las dimensiones están en mm y entre paréntesis en pulgadas.
Esquema eléctrico
El diagrama siguiente muestra la conexión del simulador de entrada TA5400-SIM.





AVISO

¡Riesgo de daños al simulador de entrada TA5400-SIM!
No retire el bloque terminal mientras el simulador de entrada TA5400-SIM esté conectado.
No aplique fuerzas mecánicas al simulador de entrada mientras esté conectado al bloque terminal.
En ambos casos, el simulador de entrada podría sufrir daños.
Montaje
Inserción del simulador de entrada
-
Asegúrese de que la alimentación del módulo procesador esté apagada.




ATENCIÓN

¡Riesgo de daños para los módulos PLC!
Los módulos PLC pueden resultar dañados por sobretensiones y cortocircuitos.
Asegúrese de que todas las fuentes de tensión (de alimentación y de proceso) estén apagadas antes de empezar a trabajar en el sistema.




ATENCIÓN

¡Riesgo de dañar el simulador de entrada y/o los módulos PLC!
-
No conecte nunca tensiones > 24 V CC al bloque terminal del simulador de entrada.
-
El simulador de entrada solo puede utilizarse con los módulos procesadores PM50x2 para AC500-eCo.
No utilice el simulador de entrada con otros dispositivos.
-
El simulador de entrada solo puede utilizarse con bloques terminales de tornillo.
-
El simulador de entrada solo está destinado a fines de prueba y formación.
No lo utilice nunca en sistemas de producción.
-
-
Asegúrese de que todos los terminales de las E/S integradas estén completamente abiertos.
-
Inserte el simulador de entrada TA5400-SIM al bloque terminal de tornillo tal y como se muestra en la figura.

-
Apriete todos los tornillos de los terminales de las E/S integradas.
-
Asegúrese de que todos los interruptores estén en estado OFF (0).
-
Conecte 24 V CC a la fuente de alimentación del TA5400-SIM (L+ y M). Apriete los tornillos.
-
Conecte los cables de alimentación del módulo procesador (24 V CC)⮫ «Asignación de patillas».
Desmontaje
Extracción del simulador de entrada
-
Asegúrese de que la alimentación del módulo procesador esté apagada.




ATENCIÓN

¡Riesgo de daños para los módulos PLC!
Los módulos PLC pueden resultar dañados por sobretensiones y cortocircuitos.
Asegúrese de que todas las fuentes de tensión (de alimentación y de proceso) estén apagadas antes de empezar a trabajar en el sistema.
-
Desconecte los cables de alimentación del TA5400-SIM (24 V CC) con un destornillador de punta plana, separándolos del bloque terminal de alimentación (L+ y M).
-
Afloje todos los tornillos de las E/S integradas.
-
Extraiga el simulador de entrada desplazándolo hacia la izquierda.
Datos técnicos
Se aplican los datos del sistema de AC500-eCo ⮫ «Datos del sistema AC500-eCo»
Por lo tanto, a continuación sólo se documentan detalles adicionales.
|
Parámetro |
Valor |
|
|---|---|---|
|
Tensión de alimentación del proceso |
||
|
Conexiones |
Borne (L+) para +24 V CC y borne (M) para 0 V CC |
|
|
Valor nominal |
24 V CC |
|
|
Ondulación máx. |
5 % |
|
|
Peso |
18 g |
|
|
Posición de montaje |
Horizontal o vertical |
|
Datos de pedido
|
Referencia |
Descripción |
Fase del ciclo de vida del producto *) |
|---|---|---|
|
1SAP 187 600 R0001 |
TA5400-SIM, simulador de entrada para PM50x2 |
Active |
*) Los módulos del ciclo de vida Classic están disponibles en stock, pero no se recomiendan para la planificación y puesta en servicio de nuevas instalaciones.