-
TB5600-2ETH: 1 módulo procesador, con interfaz de red 2 Ethernet RJ45, 1 CAN y 1 COM1
-
TB5610-2ETH: 1 módulo procesador, 1 módulo de comunicación, con interfaz de red 2 Ethernet RJ45, 1 CAN y 1 COM1
-
TB5620-2ETH: 1 módulo procesador, 2 módulos de comunicación, con interfaz de red 2 Ethernet RJ45, 1 CAN y 1 COM1
-
TB5640-2ETH: 1 módulo procesador, 4 módulos de comunicación, con interfaz de red 2 Ethernet RJ45, 1 CAN y 1 COM1
-
TB5660-2ETH: 1 módulo procesador, 6 módulos de comunicación, con interfaz de red 2 Ethernet RJ45, 1 CAN y 1 COM1
-
Disponible la versión XC para uso en condiciones ambientales extremas
Las bases de terminales TB56xx-2ETH sólo pueden utilizarse con módulos procesadores PM56xx-2ETH.
|
Módulo procesador |
PM5630 |
PM5650 |
PM5670 |
PM5675 |
PM5680 2) |
PM5685 2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
TB5600-2ETH |
0 ranura |
0 ranura |
0 ranura |
0 ranura |
0 ranura |
0 ranura |
|
TB5610-2ETH |
1 ranura |
1 ranura |
1 ranura |
1 ranura |
1 ranura |
1 ranura |
|
TB5620-2ETH |
2 ranuras |
2 ranuras |
2 ranuras |
2 ranuras |
2 ranuras |
2 ranuras |
|
TB5640-2ETH |
- |
4 ranuras |
4 ranuras |
4 ranuras |
4 ranuras |
4 ranuras |
|
TB5660-2ETH |
- |
- |
6 ranuras 1) |
6 ranuras 1) |
- |
6 ranuras |
|
Observaciones: Las ranuras pueden utilizarse para conectar módulos de comunicación o módulos AC500-S. Tenga en cuenta que sólo se puede conectar un módulo AC500-S en una base terminal. 1) PM567x debe tener los números de pedido 1SAP151000R0378, 1SAP151500R0378 o un índice de producción ≥ C0. 2) La variante XC no es aplicable. |
||||||
La siguiente figura muestra el TB5620-2ETH como ejemplo.

1
Bus de E/S (10 patillas, hembra) para conectar las unidades terminales de E/S
2
Una ranura disponible para el módulo del procesador
3
Ranuras para módulos de comunicación
4
Interfaz para CAN (bloque de terminales de 5 patillas, extraíble)
5
Fuente de alimentación (bloque de terminales de 5 patillas, extraíble)
6
Interfaz serie COM1 (bloque de terminales de 9 patillas, extraíble)
7
Conector hembra RJ45 para conexión a Ethernet
8
Orificios para atornillar
Versión XC
XC= eXtremasCondiciones

Condiciones extremas
Condiciones extremas
Las bases de terminales que usar en condiciones ambientales extremas no
presentan el signo para la versión XC.
La figura3en la Referencia 1SAP3... (etiqueta) identifica a la versión XC.