TU509 y TU510 para módulos de interfaz de comunicaciónPermalink

  • TU509, unidad terminal, 24 V CC, bornes de tornillo

  • TU510, unidad terminal, 24 V CC, terminales de resorte

  • TU510-XC, unidad terminal, 24 V CC, terminales de resorte, versión XC

TU510-01

1

Bus de E/S (10 patillas, hembra) para la conexión de la primera base de terminales

2a

Conector (2 de 25 patillas) para la conexión de los módulos de interfaz de comunicación insertados

2b

Conector (3 de 19 patillas) para la conexión de los módulos de interfaz de comunicación insertados

3

Insertando un destornillador en este punto es posible separar la base de terminales y la base de terminales adyacente

4

2 orificios para instalación en la pared

5

D-sub 9 (hembra) para la conexión a la red PROFIBUS

6

30 terminales para señales y tensiones de alimentación de proceso (UP y UP3)

7

Carril DIN

Los módulos de interfaz de comunicación se conectan a la unidad terminal. Cuando están bien enchufados, se aseguran con dos cierres mecánicos. Todas las conexiones se establecen a través de la unidad terminal, lo que permite retirar y sustituir los módulos de interfaz de comunicación sin alterar el cableado en la unidad terminal.

Las unidades terminales TU509 y TU510 están diseñadas específicamente para su uso con módulos de interfaz de comunicación AC500/S500 (p. ej. CI451-DP).

Versión XC

XC = eXtreme Condiciones

TU5xx-XC

Condiciones extremas

Condiciones extremas

Las unidades terminales para uso en condiciones ambientales extremas no tienen Snowflake, 1_4 signo para XC versión.

La cifra 4 en el Referencia 1SAP4... (etiqueta) identifica la versión XC.

Terminales

Terminales de tornillo

Terminales de muelle

Conductor

TU508-2

Destornillador

Conductor

TU508-3

Destornillador (abre terminal)

Los bornes 2.8, 3.8, 2.9, 3.9 y 4.9 están interconectados eléctricamente dentro de la unidad terminal y siempre tienen la misma asignación, independientemente del módulo insertado:

Terminales 2.8 y 3.8: tensión de alimentación de proceso UP = +24 V CC

Borne 4.8: tensión de alimentación de proceso UP3 = +24 V CC

Bornes 2.9, 3.9 y 4.9: tensión de alimentación de proceso ZP = 0 V

La asignación de los demás terminales depende del módulo de interfaz de comunicación insertado (véanse los módulos de interfaz de comunicación para CANopen y PROFIBUS).

AVISO

AVISO
AVISO
AVISO

AVISO

AVISO

¡Riesgo de corrosión!

Los conectores y ranuras no utilizados pueden sufrir corrosión en caso de uso de los dispositivos XC en entornos con neblina salina.

Proteja los conectores y ranuras no utilizados con tapas protectoras TA535 para dispositivos XC⮫ «TA535 - Tapas protectoras para dispositivos XC».