TU515, TU516, TU541 y TU542 para módulos de E/SPermalink

  • TU515, unidad terminal de E/S, 24 V CC, bornes de tornillo

  • TU516, unidad terminal de E/S, 24 V CC, terminales de resorte

  • TU516-XC, unidad terminal de E/S, 24 V CC, terminales de resorte, versión XC

  • TU516-H, unidad terminal de E/S, intercambio en caliente, 24 V CC, terminales de resorte

  • TU516-H-XC, unidad terminal de E/S, intercambio en caliente, 24 V CC, terminales de resorte, versión XC

  • TU541, unidad terminal de E/S, 24 V CC, terminales de tornillo

  • TU542, unidad terminal de E/S, 24 V CC, terminales de resorte

  • TU542-XC, unidad terminal de E/S, 24 V CC, terminales de resorte, versión XC

  • TU542-H, unidad terminal de E/S, intercambio en caliente, 24 V CC, terminales de resorte

  • TU542-H-XC, unidad terminal de E/S, intercambio en caliente, 24 V CC, terminales de resorte, versión XC

Los módulos de entrada/salida se conectan a la unidad terminal de E/S. Cuando están bien asentados, se aseguran con dos cierres mecánicos. Todas las conexiones se establecen a través de la unidad terminal, lo que permite retirar y sustituir los módulos de E/S sin alterar el cableado en la unidad terminal.

TU516-01-05

1

Bus de E/S (10 pines, macho) para conectar la unidad terminal anterior, la base de terminales de la CPU o el módulo de interfaz de comunicación a la unidad terminal

2

Bus de E/S (10 pines, hembra) para conectar otras unidades terminales

3a

Conector (2 x 25 pines) para conectar los módulos de E/S insertados

3b

Conector (2 x 19 pines) para conectar los módulos de E/S insertados

4

Si se introduce un destornillador en este punto, se pueden separar entre sí la unidad terminal y la unidad terminal adyacente.

5

Orificios para atornillar

6

40 terminales para señales y tensión de alimentación de proceso

7

Carril DIN

8

El borde blanco indica que la unidad terminal admite el intercambio en caliente.

Versión XC

XC = eXtreme Condiciones

TU5xx-XC

Condiciones extremas

Condiciones extremas

Las unidades terminales para uso en condiciones ambientales extremas no tienen Snowflake, 1_4 signo para XC versión.

La cifra 4 en el Referencia 1SAP4... (lable) identifica la versión XC.

Terminales

Terminales de tornillo

Terminales de muelle

Conductor

TU508-2

Destornillador

Conductor

TU508-3

Destornillador (abre terminal)

Los siguientes terminales se utilizan para la conexión de la tensión de alimentación del proceso.

Terminales

Tipo

1.8

2.8

3.8

4.8

1.9

2.9

3.9

4.9

TU515, TU516 y TU516-H

Estos bornes están conectados internamente con asignación: tensión de alimentación de proceso UP = +24 V DC

Estos bornes están conectados internamente con asignación: tensión de alimentación de proceso ZP = 0 V

TU541, TU542 y TU542-H

Estos bornes están conectados internamente con asignación: tensión de proceso UP = +24 V DC

Tensión de alimentación de proceso separada UP3 = +24 V CC

Tensión de alimentación de proceso separada UP4 = +24 V CC

Estos bornes están conectados internamente con asignación: tensión de alimentación de proceso ZP = 0 V

Tensión de alimentación de proceso separada ZP = 0 V

Tensión de alimentación de proceso separada ZP = 0 V

La asignación de los demás terminales depende del módulo de interfaz de comunicación insertado (véase la descripción del módulo respectivo utilizado).

Compruebe el esquema de diseño de su armario eléctrico.

Compruebe la compatibilidad de la unidad terminal ‎⮫  .