TU531 y TU532 para módulos de E/SPermalink

  • TU531, unidad terminal de E/S, 120/230 V CA, terminales de tornillo

  • TU532, unidad terminal de E/S, 120/230 V CA, terminales de resorte

  • TU532-XC, unidad terminal de E/S, 120/230 V CA, terminales de resorte, versión XC

  • TU532-H, unidad terminal de E/S, intercambio en caliente, 120/230 V CA, terminales de resorte

  • TU532-H-XC, unidad terminal de E/S, intercambio en caliente, 120/230 V CA, terminales de resorte, versión XC

TU531-01

1

Bus de E/S (10 patillas, macho) para la conexión de la base de terminales anterior, la base de conexiones de la CPU o el módulo de interfaz de comunicación a la base de terminales

2

Bus de E/S (10 patillas, hembra) para la conexión de otras bases de terminales

3a

Conector (2 de 25 patillas) para la conexión de los módulos de E/S insertados

3b

Conector (3 de 19 patillas) para la conexión de los módulos de E/S insertados

4

Insertando un destornillador en este punto es posible separar la base de terminales y la base de terminales de E/S adyacente

5

Orificios para el montaje con tornillos

6

40 terminales para señales y tensión de alimentación de proceso

7

Carril DIN

8

El borde blanco significa la capacidad de hot swap de la base de terminales

Los módulos de entrada/salida (módulos E/S) se conectan a la unidad terminal E/S. Cuando están bien enchufados, se aseguran con dos cierres mecánicos. Todas las conexiones se establecen a través de la unidad terminal, lo que permite retirar y sustituir los módulos de E/S sin alterar el cableado en la unidad terminal.

Las unidades terminales TU531 y TU532 están diseñadas específicamente para su uso con módulos de E/S AC500/S500 que incorporan ... Entradas de 230 V CA y/o salidas de relé de 120/230 V CA.

Versión XC

XC = eXtreme Condiciones

TU5xx-XC

Condiciones extremas

Condiciones extremas

Las unidades terminales para uso en condiciones ambientales extremas no tienen Snowflake, 1_4 signo para XC versión.

La cifra 4 en el Referencia 1SAP4... (etiqueta) identifica la versión XC.

Terminales

Terminales de tornillo

Terminales de muelle

Conductor

TU508-2

Destornillador

Conductor

TU508-3

Destornillador (abre terminal)

Los terminales 1.8 ... 4,8 y 1,9 ... 4.9 están interconectados eléctricamente dentro de la unidad terminal.

Los terminales tienen siempre la misma asignación, independientemente del módulo insertado:

  • Terminales 1.8 ... 4.8: tensión de alimentación de proceso UP = +24 V DC

  • Terminales 1.9 ... 4.9: tensión de alimentación de proceso ZP = 0 V

La asignación de los demás terminales depende del módulo de interfaz de comunicación insertado (véase la descripción del módulo respectivo utilizado).

La tensión de alimentación de 24 V CC para los circuitos del módulo procede del bus de expansión de E/S (bus de E/S).