Máquina de estadosPermalink

El paquete de Control de Temperatura en la librería AC500 V3 utiliza una máquina de estados para realizar todo el trabajo , incluyendo:

  • Control automático PID (estado PID_Proceso): Funcionamiento normal

  • Procedimiento de autoajuste (estado Autoajuste): Puede utilizarse durante la fase de puesta en servicio para calcular los parámetros optimizados para el regulador PID.

  • Control manual (estado Manual): Control de bucle abierto con cambio directo del ciclo de trabajo.

  • Gestión de alarmas

En la figura siguiente se explica el funcionamiento del control de temperatura para una zona de temperatura.

Fig. 345: Principio de control de la máquina de estados

Control_principle_state_machine