Cuando se introduce código, la precompilación en CODESYS ya ejecuta algunas comprobaciones básicas. A continuación, aparecen subrayados ondulados bajo el código con errores en el editor y se imprime un mensaje de error en la vista de mensajes.
CODESYS genera automáticamente el código de la aplicación a partir del código fuente escrito en el sistema de desarrollo. Esto se hace automáticamente antes de descargar la aplicación en el controlador. Antes de generar el código de la aplicación, se realiza una prueba para comprobar las asignaciones, los tipos de datos y la disponibilidad de las bibliotecas. Además, las direcciones de memoria se asignan cuando se genera el código de la aplicación. Puede hacer clic en «Construir Generar código» o pulsar la tecla [F11] para ejecutar esta operación explícitamente. Esto es útil para detectar cualquier error en su código fuente, incluso cuando el PLC no está conectado todavía.
CODESYS envía todos los errores y advertencias a la categoría «Build» de la vista de mensajes. Al hacer doble clic en el mensaje de error, se abre el POU correspondiente en el editor con el código erróneo marcado. Como alternativa, también puede saltar al código con errores haciendo clic con el botón derecho del ratón en el mensaje de error.
Tenga en cuenta la ⮫ ajustes para ello en las opciones CODESYS.