La parte de implementación de los editores gráficos para FBD, LD, CFC y SFC contiene una barra de herramientas en la esquina inferior derecha:
![]() |
Volver al modo de edición normal El puntero del ratón vuelve a tener la forma de la flecha predeterminada. Puede seleccionar y editar elementos en la vista del editor. |
![]() |
Herramienta de panorámica El puntero del ratón cambia a la forma de dos flechas cruzadas. Puede hacer clic y arrastrar en cualquier lugar de la vista del editor para mover el área visible del editor FBD/LD/IL o también pivotar un gráfico CFC. |
![]() |
Herramienta de aumento Se abre una ventana ampliada en la esquina inferior derecha de la vista del editor
y el puntero del ratón cambia a la forma de una cruz. Al mover el puntero del ratón
sobre el diagrama, la herramienta de ampliación muestra el área del diagrama situada
debajo de la cruz con una ampliación del 100%. Nota: Si hace clic en la vista, la
herramienta de ampliación se cierra y la parte del diagrama que contenía la herramienta
se muestra ampliada al 100%. Si desea mantener el factor de zoom establecido, debe
utilizar |
![]() |
Herramienta de zoom Se abre un cuadro de lista con una selección de factores de zoom. Al hacer clic en
más selecciones ( |
Zoom con la rueda de desplazamiento: Manteniendo pulsada la tecla [Ctrl] y moviendo la rueda de desplazamiento, puede cambiar el factor de zoom en pasos del 10%.
Cada editor gráfico tiene su propia vista «Toolbox» que se encuentra por defecto a la derecha de la vista del editor. La caja de herramientas contiene elementos que puede arrastrar a los puntos de inserción en la vista del editor. CODESYS resalta los puntos de inserción con banderas de posición grises en forma de rombos, triángulos o flechas. Estas banderas son de color verde cuando se mueve el puntero del ratón sobre ellas. Al soltar el botón del ratón, CODESYS inserta el elemento en la posición seleccionada.
También es posible utilizar el ratón para mover elementos en el editor.
Puede arrastrar las declaraciones de bloques de funciones de los editores gráficos FBD, LD y CFC a la vista del editor. Para ello, seleccione la declaración completa (nombre de la variable y tipo de datos) y arrástrela a una posición adecuada en la vista del editor. En el diagrama de escalera, también puede arrastrar declaraciones booleanas al editor e insertarlas como contactos.