Creación de funciones para acceder a las propiedades Permalink

  1. Haga clic en «Proyecto  Información del proyecto».

    Se abre el cuadro de diálogo «Project Information».

  2. Seleccione la opción «Generar automáticamente POUs de 'Información del Proyecto'».

Ejemplo

Requisito: Se define la siguiente propiedad.

Schlüssel = nProp1
Typ= Zahl
Wert= 333
  1. Seleccione la opción «Generar automáticamente POUs de 'Información del Proyecto'».

  2. Declarar una variable de tipo ‎DINT‎.

    Por ejemplo: ‎showprop : DINT;‎

  3. Llama a la función ‎GetNumberProperty‎: ‎showprop := GetNumberProperty("nProp1");‎

    Se le concede acceso al valor en la aplicación.

Nota: Las funciones que se crean con la opción «Generar automáticamente POUs de 'Información del proyecto'» sólo pueden utilizarse si el tiempo de ejecución admite el tipo de datos ‎WSTRING‎. Si no es el caso, en su lugar puede aplicar la opción «Generar automáticamente POUs de 'Información de biblioteca'». Puede utilizar las funciones creadas de este modo al menos en la aplicación para acceder a las propiedades. Estas funciones no se registran en el tiempo de ejecución.