Vinculación de una entrada de dispositivo con una variable de proyecto existente ("mapeo") Permalink

Requisito: Un dispositivo que soporta una configuración de mapeo de E/S en CODESYS se inserta en el árbol de dispositivos de su proyecto. En la pestaña «I/O Mapping» del editor de dispositivos obtendrá una representación tabular de los canales de entrada y salida del dispositivo con especificación de las direcciones y tipos de datos.

AVISO

AVISO
AVISO
AVISO

AVISO

AVISO

Asignación de tipos de datos "demasiado grandes".

Si una variable de un tipo de datos que es mayor que un byte se asigna a una dirección de byte, el valor de la variable se truncará al tamaño del byte allí. Para monitorizar el valor de la variable en el diálogo «I/O Mapping», esto significa que, en el elemento "raíz" de la dirección, se muestra el valor que la variable tiene actualmente en el proyecto. Los valores de bit individuales actuales del byte se muestran sucesivamente en los elementos de bit situados debajo, pero esto puede no ser suficiente para todo el valor de la variable.

Si una UNIÓN se representa mediante canales de E/S en el diálogo de asignación, depende del dispositivo si la asignación al elemento "raíz" también es posible.

  1. En una POU, declare, por ejemplo, una variable ‎xBool4‎ del tipo ‎BOOL‎ con la que desea acceder a una entrada del dispositivo de destino desde la aplicación.

  2. Para abrir el editor de dispositivos, haga doble clic en el objeto de dispositivo en el árbol de dispositivos y, a continuación, en la pestaña «<nombre de dispositivo> I/O Mapping».

  3. Observe la columna «Variable» con la visualización de los canales de entrada del dispositivo _cds_icon_input_channel.png y los canales de salida del dispositivo _cds_icon_output_channel.png, que aún pueden ordenarse por nodos organizativos _cds_icon_folder.png, según el dispositivo. Suponemos que existe un dispositivo de entrada del tipo ‎BYTE‎. Se muestra con sus direcciones de bits individuales (canales de bits) debajo del nodo ‎BYTE‎.

  4. Nota: Al asignar variables estructuradas, el editor impide introducir tanto la variable de estructura (ejemplo: ‎%QB0‎) como los elementos individuales de la estructura (ejemplo: ‎%QB0.1‎ y ‎QB0.2‎). Por lo tanto, si hay una entrada principal con un subárbol de entradas de canal de bits en la tabla de asignación, se aplica lo siguiente: A continuación, puede especificar una variable en la línea de la entrada principal o en las líneas de los subelementos (canales de bits), pero no en ambas.

    Ahora puede ocupar todo el canal con una variable de un tipo adecuado O sus direcciones individuales de canal de bits con variables adecuadas del tipo ‎BOOL‎ o ‎BIT‎. En primer lugar, haga doble clic en un canal de entrada de bits en la columna «Variables».

    Se abre un campo de entrada.

  5. Para colocar una variable existente en el canal, debe introducir la variable de proyecto deseada con la ruta completa. Pulse _cds_icon_three_dots.png para abrir el Asistente de entrada. Seleccione, por ejemplo, la variable ‎Application.PLC_PRG.xBool4‎ declarada en ‎PLC_PRG‎.

    Se inserta la variable. El símbolo _cds_icon_map_to_existing_variable.png aparece en la columna « Mapping». La dirección está tachada. Eso no significa que la dirección ya no esté disponible, porque los valores de las variables existentes se gestionan en otro espacio de memoria. Pero: para evitar ambigüedades a la hora de escribir los valores, conviene no ocupar la dirección con otra variable, sobre todo en el caso de las salidas.

    Nota: Para la versión del compilador V3.5 SP11 y superiores, el valor de inicialización de las variables se utiliza automáticamente como valor por defecto cuando se mapea a una variable existente. Puede editar el campo «Valor por defecto» sólo si asigna a una nueva variable creada o si no se especifica ninguna asignación. En versiones anteriores, los usuarios tenían que especificar explícitamente que el valor por defecto y el valor de inicialización eran idénticos.

    _cds_mapping_bit_on_existing_variable.png
  6. Borre de nuevo la asignación de la variable. Haga clic en la raíz del canal, el nodo ‎BYTE‎. Utilice de nuevo el Asistente de Entrada para seleccionar la variable ‎Application.PLC_PRG.byte_gotodevice‎.

    La variable se inserta, todas las direcciones de bits del canal principal se tachan y no se deben ocupar adicionalmente.

    _cds_mapping_root_on_existing_variable.png