Servidor OPC UA Permalink

La instalación estándar de CODESYS incluye un servidor OPC UA. Puedes añadir el Servidor OPC UA a tu proyecto añadiendo primero un objeto Gestor de Comunicaciones a la aplicación y después añadiendo el objeto Servidor OPC UA debajo.

Puede utilizar el objeto Servidor OPC UA para acceder a la interfaz variable del controlador a través de un cliente. El servidor OPC UA se comunica con los clientes OPC UA conectados a través de una conexión TCP independiente. Por esta razón, la seguridad de estas conexiones debe comprobarse de nuevo por separado.

El servidor OPC UA ahora puede protegerse mediante el uso de comunicación cifrada con el cliente y la gestión de usuarios OPC UA. Encontrará las posibles configuraciones para ello en las siguientes secciones:

AVISO

AVISO
AVISO
AVISO

AVISO

AVISO

En la versión de runtime 3.5 SP17 y superiores, debe configurarse por defecto una gestión de usuarios de dispositivos para acceder a los sistemas de runtime CODESYS. Sin embargo, para el Servidor OPC UA es posible seguir permitiendo el acceso anónimo si se permite explícitamente. Este permiso se concede en el cuadro de diálogo «Change Communication Policy» en el del editor de dispositivos.

El servidor CODESYS OPC UA admite las siguientes funciones:

  • Navegación por tipos de datos y variables

  • Servicios estándar de lectura/escritura

  • Notificación de cambios de valor: servicios de suscripción y de artículos supervisados

  • Comunicación encriptada según el "estándar OPC UA (perfil: Basic256SHA256)"

  • Imagen de la aplicación IEC según "OPC UA Information Model for IEC 61131-3".

  • Perfil compatible: "Perfil de servidor de dispositivos microintegrados"

  • Número de sesiones

    Por defecto, los elementos supervisados y las suscripciones no están restringidos. El número depende del rendimiento de cada plataforma.

  • Envío de eventos según el estándar OPC UA

  • Comunicación con una fuente de datos Cliente OPC UA

    Para más información, consulte: ⮫ «Establecimiento de la conexión de un cliente OPC UA de origen de datos a un servidor OPC UA »

El cliente OPC UA UAExpert se cita muchas veces en este capítulo. UAExpert es un producto del proveedor "Unified Automation".

Para más información, consulte: ‎⮫ Automatización unificada

Al crear un ⮫ «Configuración del conjunto de símbolos IEC » con el Gestor de Comunicaciones, el acceso a OPC UA es automático.

Nota de aplicación

Cómo instalar y configurar un servidor OPC V2 u OPC V3 y cómo utilizarlo para PLCs AC500 se describe en la nota de aplicación ‎⮫ Cómo utilizar el servidor OPC.

Ejemplo de aplicación

Para conocer mejor el protocolo OPC y configurar el PLC en consecuencia, existe un ejemplo de aplicación ‎⮫  .