Comando "Generar archivos de sistema en tiempo de ejecuciónPermalink

Función: El comando genera un archivo stub en C y un archivo de interfaz M4 a partir del proyecto de biblioteca actual. Estos archivos se utilizan como base para crear un archivo de biblioteca externa.

Llame a: Barra de menús: «Construya»

Requisito: Un proyecto de biblioteca está abierto.

El comando abre el diálogo «Generate Files for Runtime System».

«Directorio de salida»

Directorio donde CODESYS crea los archivos del sistema de ejecución. Haga clic en el botón button_threedots.png para abrir el cuadro de diálogo predeterminado para navegar por el sistema de archivos.

«Nombres de los componentes»

Nombre del proyecto de biblioteca

«¿Qué archivos quieres crear?»

«Archivo de interfaz M4»

_cds_icon_option_activated: Archivo de interfaz <nombre del proyecto>Itf.m4 con definiciones. Ejemplo de archivo m4:

m4_interface_file_example.png

«Archivo C stub»

_cds_icon_option_activated: Archivo stub para reprogramar la librería en C. Ejemplo de archivo stub:

c_stub_file_example.png

«Opciones»

«Exportar tipos referenciados incluidos en bibliotecas»

_cds_icon_option_activated: Los tipos referenciados se incluyen en la exportación.

«Utilizar nombres de tipo originales »

_cds_icon_option_activated: Se utilizan los nombres de tipo del proyecto de biblioteca.