Para esta sesión CODESYS, el tiempo de inactividad tras el cual la conexión con el controlador finaliza automáticamente se establece en el tiempo especificado (en segundos). El valor especificado en esta opción anula el valor establecido en las opciones de CODESYS en la categoría Online para esta sesión de CODESYS.
Si el valor es 0, la conexión con el controlador no se interrumpirá automáticamente tras un periodo determinado de inactividad. Para esta sesión de CODESYS, esto desactiva la opción de desconexión en las opciones de CODESYS.
Sintaxis:
--ForceDisconnectAfterInactivity="<value in seconds>" <value in seconds> : [10, 10800] | 0
Ejemplo
Tras 300 segundos de inactividad, la conexión con el controlador se interrumpe automáticamente.
--ForceDisconnectAfterInactivity="300"