Este tipo de fuente de datos está disponible debajo de todos los tipos de dispositivos.
El enlace de datos con el tipo de fuente de datos CODESYS Application V3 se realiza mediante la supervisión de direcciones. Esto requiere que la información de dirección entre el PLC remoto y el dispositivo local coincida. El sistema de ejecución de la aplicación local necesita parámetros de comunicación válidos para establecer la conexión.
La función de exploración de la red puede ayudarle a configurar la fuente de datos.
Desventaja: Si modifica la aplicación remota, también deberá actualizar posteriormente la aplicación local (por ejemplo, la aplicación HMI.
La ventaja es que no se requiere una configuración de símbolos en la aplicación remota.
A partir de CODESYS Communication 4.5.0.0, es posible transferir variables de tipos de enumeración con su tipo original, mientras que las versiones anteriores sólo admitían el tipo base numérico de enumeración.