En tiempo de ejecución de la aplicación local, las variables del origen de datos que aparecen en el editor del origen de datos de la pestaña «Variables» se actualizan en intervalos de tiempo configurables. La aplicación remota también se ejecuta en este momento. Las variables configuradas en la visualización, en la tendencia, como alarmas o para recetas se transfieren y almacenan automáticamente. Cuando se accede a una variable sólo en código IEC, la variable no se actualiza automáticamente. En este caso, debe seleccionar la opción «Actualizar siempre» en el editor de fuentes de datos de la pestaña «Variables».
Los tipos de fuente de datos admiten el acceso (lectura o escritura) de datos a variables del PLC fuente para los siguientes tipos de datos:
-
Valor escalar en el nivel superior
Por ejemplo:
PLC_PRG.hugo -
Propiedad a un programa o GVL mediante una llamada cuando está marcado con
{attribute monitoring := 'call'}.Por ejemplo:
PLC_PRG.PropertyCall -
Variable que se asigna a direcciones de bits
Ejemplo en
PLC_PRG:x AT %MX0.5 : BOOL; -
Variable (tipo
BIT) en un bloque de funcionesPor ejemplo: Declaración en
DUT:x, y : BIT, acceso de bits:PLC_PRG.dutInst.y -
Variable obtenible estructurada
Por ejemplo:
PLC_PRG.outerInst.innerInst.dwVar -
Propiedad de la instancia POU cuando está marcada con
{attribute monitoring := 'call'}Por ejemplo:
PLC_PRG.instance.PropertyCall -
en el nivel superior y a una instancia cuando está marcada con
{attribute monitoring := 'variable'}Nota: Esto no puede ser escrito por la supervisión o por las fuentes de datos.
-
Acceso a matrices con índice literal
Ejemplo:
PLC_PRG.arrOfInts[3],PLC_PRG.inst.arrOfBool[1] -
Acceso anidado (por ejemplo, matriz de estructuras o estructura de matrices)




ATENCIÓN

Acceso de bits utilizado en visualizaciones que se transfieren a través de una función de conexión de fuente de datos sólo si contienen especificaciones de desplazamiento literales. Una visualización no puede procesar una especificación de offset mediante constantes definidas.