El archivo de script especificado se ejecuta mediante CODESYS.
|
|
CODESYS ejecuta el archivo de script Debe proporcionar la ruta completa del archivo de script. |
|
|
Utilice esta opción con la opción |
|
|
Utilice esta opción con la opción La interfaz de usuario CODESYS no se abre. CODESYS muestra todos los errores, advertencias, informes del compilador y mensajes de línea
de comandos generados por el script. Los mensajes de script (1: Texto de gravedad)
pueden separarse de otros mensajes (2: Severidad FatalError, Error, Warning, Information)
con el operador |
|
|
Utilice esta opción con la opción |
|
|
Utilice esta opción con la opción Si no especifica |
Ejemplos de uso de parámetros de transferencia en archivos de script con 'sys.argv'
start /b /wait Automation Builder.exe
--runscript="D:\Script\ArgvAnd__main__Test.py"
--scriptargs:'username password 3.14 "path=\"C:\temp\\"'
Archivo de guión: ArgvAnd__main__Test.py
from __future__ import print_function
import sys
print("sys.argv: ", len(sys.argv), " elements:")
for arg in sys.argv:
print(" - ", arg)
print()
print("__name__: ", __name__)
Resultado de salida: stdout:
sys.argv: 6 elements: - D:\TestScripts\ArgvAnd__main__Test.py - username - password - 3.14 - path= "C:temp" __name__: __main__
Para más información sobre la variable global __name__, consulte la documentación de Python.
Ejemplos de mensajes
start /b /wait Automation Builder.exe --runscript="D:\Script\AmpelTest.py" --noUI 1>ScriptMessages.txt
CODESYS pasa todos los mensajes generados por el script al archivo ScriptMessages.txt. Los demás mensajes se imprimen en la línea de comandos.
start /b /wait Automation Builder.exe --runscript="D:\Script\AmpelTest.py" --noUI 2>NUL
CODESYS suprime todos los mensajes, excepto los mensajes de script. Los mensajes del script se imprimen en la línea de comandos.
Ejemplo de uso de la opción -scriptdebugger
El siguiente script initdebug.py ha sido probado con éxito con depuradores basados en pydevd, como PyDev / LiClipse y PyCharm. Para utilizar este script, inicie CODESYS con la siguiente línea de comandos:
--profile="Fanta Development Build" --scriptdebugger="D:\test\charmdebug\initdebug.py"
Archivo: initdebug.py:
from _future_ import print_function
from _future_ import unicode_literals
import sys
sys.path.append(r"D:\test\Env2\Lib\site-packages\pycharm-debug.egg")
import pydevd
def scriptdebuggersetup():
pydevd.settrace('localhost', port=51234, stdoutToServer=True, stderrToServer=True)
def scriptdebuggershutdown():
pydevd.stoptrace()
Para más información, consulte: y ⮫ http://docs.python.org/tutorial/modules.html