Acceso parcial a variablesPermalink

La expresión cumple la norma IEC 61131-3.

El acceso parcial a variables es posible en el caso de variables IEC de tipo BYTE, WORD, DWORD o LWORD (tipo ANY, ANY_<type> <type> ).

Sintaxis:

<variable name>. % <partial type> <partial index>

Se permite un espacio después del operador de punto (.). No se permiten espacios después del signo de porcentaje (%) ni después del tipo parcial.

<nombre de la variable>

Nombre de la variable ANY_BIT de tipo BYTE, WORD, DWORD o LWORD

<tipo parcial>

X para acceso BIT

B para acceso BYTE

W para acceso WORD

D para acceso DWORD

L para acceso LWORD

El acceso a __XWORD también está permitido y se comporta como un DWORD o LWORD dependiendo del tamaño del puntero.

No se permite el acceso a BOOL aunque el tipo de dato BOOL forme parte de los tipos ANY_BIT.

<índice parcial>

De 0 al máximo del índice

Utilización

El acceso parcial sólo puede utilizarse para variables no temporales (variables definidas por el usuario, campos, accesos a matrices o desreferencias). Esto no está permitido para resultados temporales o literales.

La expresión en sí no es temporal y puede utilizarse como expresión en REFERENCE TO o como operador ADR.

Ejemplo

// Implementation
PartialVarB := GVL.Variable.%B0;
PartialVarX := array[idx].%X0;
PartialVarW := tempVariable.%W2;
PartialVarD := ptr^.%D2;
PartialVarB := variable.%W1.%B1

El acceso parcial no es posible en el caso de llamadas a funciones, expresiones índice, literales o propiedades.

Ejemplo negativo:

FunctionCall().%B0
(1+index).%B0
(DWORD#16#12345678).%B0
Property.%B0

Índice máximo de tipos parciales

El acceso parcial sólo es posible si la expresión llamada tiene un tipo conforme y el índice parcial es menor o igual que el índice parcial máximo. De lo contrario, se informa de un error del compilador.

Tipo parcial

Tipo de acceso

Máximo del índice parcial

X

BYTE

7

PALABRA

15

DWORD

31

LWORD

63

B

BYTE

0

PALABRA

1

DWORD

3

LWORD

7

W

BYTE

No se admite

PALABRA

0

DWORD

1

LWORD

3

D

BYTE

No se admite

PALABRA

No se admite

DWORD

0

LWORD

1

L

BYTE

No se admite

PALABRA

No se admite

DWORD

No se admite

LWORD

0

Expresión con acceso parcial

El tipo de una expresión de acceso parcial depende únicamente de <tipo parcial> y debe seleccionarse utilizando la siguiente tabla.

Tipo parcial

Tipo de expresión

X

BIT

B

BYTE

W

PALABRA

D

DWORD

L

LWORD

Direcciones

Se permite crear la dirección a partir de una expresión de acceso parcial de tipo parcial B, W, D y L.

En no se permite crear la dirección a partir de una expresión de acceso parcial de tipo parcial X.

En no se permite asignar una expresión de acceso parcial de tipo BIT a una variable VAR_INOUT.

Ejemplos

ADR(var%.B0)
referenceVariable REF= var.%W1

Ejemplo negativo:

ADR(var.%X0)
ref REF= var.%X0