Puede comparar el proyecto actualmente abierto con otro proyecto: un proyecto de referencia. Las diferencias de contenido, propiedades o derechos de acceso se detectan y se muestran en una vista comparativa.
Application example
Application example
How to compare Automation Builder projects, is decribed in an ⮫ application note.
Al hacer clic en «Proyecto Comparar» se abre el cuadro de diálogo «Comparación de proyectos» para que configure y ejecute la comparación. A continuación, el resultado se muestra en la vista «Comparación de proyectos - Diferencias» donde los objetos se alinean en una estructura de árbol. Los objetos que indican diferencias con respecto al objeto de referencia respectivo se identifican mediante colores y símbolos. Así se detecta si el contenido, las propiedades o los derechos de acceso son diferentes.
Para las diferencias de contenido, también puede abrir la vista detallada «Comparación de proyectos - <nombre del objeto> Diferencias» para ampliar el objeto. En la vista de comparación detallada, el código fuente del objeto se compara con el código fuente del objeto de referencia. Las diferencias detectadas se marcan. Las vistas abiertas anteriormente no se cierran. De este modo, puede tener abiertas y leer cualquier número de vistas de comparación, además de la vista de comparación del proyecto.
Para resolver las diferencias detectadas, puede decidir si el estado del proyecto
de referencia debe aceptarse o no en el proyecto actual. No es posible aceptar el
estado del proyecto actual en el proyecto de referencia. En la vista de comparación
activa, puede activar la aceptación, por ejemplo, de diferentes líneas de código o
bloques mediante los comandos
,
, o
. Estas posiciones están resaltadas en amarillo. Tenga en cuenta que cualquier otra
vista de comparación abierta está inactiva (protegida contra escritura, sólo lectura).
Por lo tanto, puede activar las diferencias para que se acepten exactamente en una
sola vista de comparación. Si el editor lo admite, puede añadir una tercera vista
de comparación. Esta tercera vista muestra el resultado de las acciones de resolución
de las diferencias.
Al salir de la vista de comparación activa, si confirma que las diferencias activadas para la aceptación se aceptan realmente en el proyecto actual, éste se modifica.
Para salir completamente de la comparación de proyectos, cierre la vista de comparación de proyectos.