CODESYS Tipo de fuente de datos simbólica Permalink

El tipo de fuente de datos CODESYS Symbolic está disponible sólo junto con un dispositivo CODESYS. Sin embargo, entonces es ventajoso utilizar este tipo.

Debajo de un dispositivo CODESYS HMI, puede configurar el enlace de datos con el tipo de fuente de datos CODESYS Symbolic o CODESYS ApplikationV3. Le recomendamos que seleccione CODESYS ApplikationV3 como tipo de fuente de datos sólo cuando no haya recursos para la configuración de símbolos disponibles en el dispositivo remoto. Es el caso, por ejemplo, de los PLC integrados o mini PLC, cuyas aplicaciones no suelen incluir una configuración de símbolos.

El requisito para establecer una conexión es que se hayan configurado símbolos en el dispositivo remoto y, como resultado, exista un archivo de símbolos. La aplicación en el dispositivo remoto tiene una configuración de símbolos. A continuación, puede establecerse el enlace de datos mediante supervisión simbólica.

En el caso de la supervisión simbólica, se lee el archivo de símbolos del dispositivo remoto y se utiliza la información de la variable almacenada para las variables de la fuente de datos y la transferencia de datos. La ventaja es que no es necesario actualizar la aplicación en el dispositivo local cuando alguien modifica la aplicación remota sin actualizar su configuración de símbolos. Si el archivo de símbolos también se encuentra en su sistema de desarrollo (ya sea un archivo o un objeto de configuración de símbolos como parte de su proyecto), entonces también se puede leer el archivo de símbolos local. Así podrás trabajar sin conexión durante la fase de desarrollo.

Durante la fase de desarrollo, puede crear una lista de variables fuera de línea mediante archivos locales de configuración de símbolos. De este modo, puede desarrollar una aplicación local offline basada en la información del símbolo sin necesidad de conectarse a una fuente de datos.

A partir de CODESYS Communication 4.5.0.0 y del sistema de programación / sistema en tiempo de ejecución V3.5 SP20, los tipos de datos estructurados se transfieren con su nombre de tipo original en lugar del nombre utilizado anteriormente ‎GeneratedType_<number>‎.

Son posibles los siguientes tipos de conexión:

  • «CODESYS V2»

    Los dispositivos existen en la misma red. El tiempo de ejecución V2 en el PLC remoto proporciona una interfaz de comunicación.

  • «CODESYS V2 (vía pasarela)»

    Los dispositivos no existen en la misma red. Se conectan a través de una pasarela V2.

    Nota: Para esta conexión, debe instalarse un « CODESYS V2.3 Gateway Server Gateway Server» (pasarela V2) en el ordenador de desarrollo donde se ejecuta CODESYS V3.

  • «CODESYS V3»

    Los dispositivos existen en la misma red. El tiempo de ejecución V3 en el PLC remoto proporciona una interfaz de comunicación.

  • «CODESYS V3 (a través de pasarela)»

    Los dispositivos no existen en la misma red. Se conectan a través de una pasarela V3.