Tab: EtherCAT Esclavo – En línea Permalink

Esta pestaña ofrece información sobre el estado del esclavo y funciones de transferencia de archivos al esclavo a través de EtherCAT (FoE).

Requisito: Se seleccionan los ajustes avanzados para el esclavo y la aplicación inicia sesión en el controlador.

Tab. 473: Máquina de estados

«Init»

Con fines de depuración.

«Correa para botas»

Pone el esclavo en modo Bootstrap.

Es necesario para transferir archivos de firmware hacia o desde el esclavo.

«Pre-Op»

Con fines de depuración.

«Safe-Op»

Con fines de depuración.

«Op»

Con fines de depuración.

«Situación actual»

«Estado solicitado»

Tab. 474: Estado de DLL

«Puerto A»

«Puerto B»

«Puerto C»

«Puerto D»

  • ‎No Carrier / Open‎: No hay señal portadora en el puerto, pero este está abierto.

  • ‎No Carrier / Closed‎: No hay señal de portadora en el puerto y este está cerrado.

  • ‎Carrier / Open‎: Hay señal portadora en el puerto y este está abierto.

  • ‎Carrier / Closed‎: Hay una señal portadora en el puerto, pero este está cerrado.

Nota: Si la función no está disponible, se puede ocultar el estado.

Tab. 475: Acceso a archivos a través de EtherCAT

«Descargar»

Descarga archivos de firmware.

Aparece un cuadro de diálogo para guardar el archivo de firmware. Para realizar la transferencia de archivos, es necesario introducir una cadena y una contraseña. La información necesaria figura en la ficha técnica del esclavo.

«Cargar»

Carga archivos de firmware.

Aparece un cuadro de diálogo para seleccionar el archivo de firmware. Para realizar la transferencia de archivos, es necesario introducir una cadena y una contraseña. La información necesaria figura en la ficha técnica del esclavo.

Tab. 476: Acceso a E²PROM

«Escribir en la E²PROM»

Guarda la configuración del esclavo en la E²PROM.

Aparece un cuadro de diálogo para guardar la configuración, similar al de «Acceso a archivos a través de EtherCAT».

«Leer E²PROM»

Lee la configuración del esclavo desde la E²PROM.

Carga archivos de firmware.

Se abre un cuadro de diálogo para abrir la configuración del mismo modo que para «Acceso a archivos a través de EtherCAT».

«Escribir E²PROM XML»

Escribe la configuración del esclavo directamente desde el archivo XML al dispositivo.

Disponible únicamente si existen datos de configuración en el archivo XML (sección <ConfigData>).