Atributo "análisisPermalink

El atributo desactiva reglas específicas para todo un objeto de programación. Para desactivar las reglas de codificación, especifique los números de regla con un signo menos ("-") antepuesto. Puede especificar cualquier número de reglas en el atributo.

Inserte la ubicación: En la parte de la declaración de un POU, en la primera línea.

Sintaxis:

{attribute 'analysis' := '-<rule number> ( , -<additional rule number> )* '}
* : none, one or more additional rule numbers

Ejemplo

Las reglas 33 y 31 se desactivan para toda la estructura:

{attribute 'analysis' := '-33, -31'} 
TYPE My_Structure : 
STRUCT 
	iLocal : INT;
	uiLocal : UINT; 
	udiLocal : UDINT; 
END_STRUCT 
END_TYPE

La regla 100 está desactivada para la matriz:

{attribute 'analysis' := '-100'} 
PROGRAM PLC_PRG
VAR
	aBigData: ARRAY[1..10000] OF DWORD;
	aBigDATA_2: ARRAY[1..10000] OF DWORD;
END_VAR
;