Atributo 'nameprefixPermalink

El atributo define un prefijo para las variables de un tipo de datos estructurado. El prefijo debe anteponerse al identificador de las variables declaradas por este tipo.

Inserte la ubicación: En la línea anterior a la declaración de un tipo de datos estructurado

Sintaxis:

{attribute 'nameprefix' := '<prefix>'}

Ejemplo

En el siguiente ejemplo, el análisis estático emite un mensaje para pB porque el nombre de la variable no empieza por "punto".

{attribute 'nameprefix' := 'point'} 
TYPE DATAPOINT :
STRUCT
	iX: INT;
	iY: INT;
END_STRUCT
END_TYPE

PROGRAM PLC_PRG
VAR
	pointA : DATAPOINT;
	pB : DATAPOINT; 
END_VAR
pointA.iX := 1;
pointA.iY := 10;
pB.iX := 2;
pB.iY := 20;

Mensaje de error tras el análisis estático: «Nombre de variable no válido 'pB'. Esperar prefijo "punto»