SA0005: Direcciones y tipos de datos no válidosPermalink

Detecta direcciones y especificaciones de tipo de datos no válidas. Prefijos de tamaño válido en las direcciones: X para ‎BOOL‎ B para tipos de datos de 1 byte, W para tipos de datos de 2 bytes y D para tipos de datos de 4 bytes.

Justificación: Las variables situadas en direcciones directas deben asociarse preferentemente a una dirección que corresponda a la anchura de su tipo de datos. Puede resultar confuso para el lector del código, por ejemplo, si se asigna un ‎DWORD‎ a una dirección ‎BYTE‎.

Importancia: Bajo

Ejemplo

PROGRAM Check_Address_Type_PRG
VAR
	iVar AT %QB0 : INT ;   // OK e. g.: %QW0
	xTest AT %QW1 : BOOL ; // OK e. g.: %QX1.0
END_VAR

iVar := iVar + INT#1;
xTest := NOT xTest;

--> SA0005: Invalid address for data type 'iVar'