SA0008: Comprobar tipos de subrangosPermalink

Detecta violaciones fuera de rango de los tipos de subrango. Los literales asignados ya son comprobados por el compilador. Cuando se asignan constantes, los valores deben estar dentro del intervalo definido. Cuando se asignan variables, los tipos de datos deben ser idénticos.

Justificación: Si se utilizan tipos de subrango, asegúrese de que no se sale de este subrango. El compilador comprueba este tipo de violaciones de subrango sólo para asignaciones de constantes.

Importancia: Bajo

La comprobación no se realiza para los objetos CFC porque la estructura del código no lo permite.

Ejemplo

VAR_GLOBAL
	  iVarGlob:INT;
END_VAR

PROGRAM PLC_PRG
VAR
   iSubr1: INT (INT#1..INT#10);
   iSubr2: INT (INT#1..INT#1000);
   iCount: INT;
   by_SubType : BYTE (BYTE#0..BYTE#11);
   iVar : INT (-4095..4095);
END_VAR
   iSubr1 := nCount;              // SA0008
   iSubr1 := subr2;               // SA0008
   iSubr1 := gvl.iVarGlob;        // SA0008
   //byBYTE_SubType := BYTE#123;  //already detected by compiler, error "Cannot convert type..."

--> SA0008: Subrange variable 'iSubr1' maybe out of allowed range