SA0009: Valores de retorno no utilizadosPermalink

Detecta las llamadas a funciones, métodos y propiedades en las que no se utiliza el valor de retorno.

Justificación: Cuando una función o método devuelve un valor de retorno, también debe evaluarse. El valor de retorno suele indicar si la función se ha ejecutado correctamente o no. Si no, no podrá identificar más tarde si el valor de retorno se olvidó o si en realidad no es necesario.

Excepción: Si un valor de retorno es irrelevante para la llamada, puede documentarlo y omitir la asignación. Los retornos de error nunca deben ignorarse.

Importancia: Medio

Regla PLCopen: CP7 / CP17

Ejemplo

FUNCTION Return_BOOL : BOOL
VAR_INPUT
END_VAR
VAR
	xTest : BOOL;
END_VAR
xTest := FALSE;
Return_BOOL := xTest;

PROGRAM PLC_PRG

Return_BOOL ();  // SA0009 

--> SA0009: Ignoring return value of 'Return_Bool'