SA0010: Matrices con un solo componentePermalink

Detecta matrices con un solo elemento

Justificación: Una matriz con un elemento puede sustituirse por una variable de tipo base. El acceso a esta variable es considerablemente más rápido que el acceso por índice a la variable.

Excepción: La longitud de una matriz suele estar determinada por una constante y es un parámetro para un programa. Entonces el programa puede trabajar con matrices de diferentes longitudes y no tiene que ser cambiado si la longitud es sólo 1. Este tipo de situación debe documentarse debidamente.

Importancia: Bajo

Ejemplo

PROGRAM PLC_PRG
VAR
	aoiEmpty : ARRAY [22..22] OF INT;
	aorEmpty : ARRAY [1..1] OF REAL;
END_VAR

aoiEmpty;
aorEmpty;

--> SA0010: Vacuous array element in variable 'aoiEmpty'
--> SA0010: Vacuous array element in variable 'aorEmpty'