SA0013: Declaraciones con el mismo nombre de variablePermalink

Detecta variables con nombres ya utilizados por otras variables (por ejemplo, variables globales y locales con el mismo nombre). También detecta variables con nombres de funciones, acciones, métodos o propiedades que se utilizan en el mismo ámbito de acceso. También se detectan las variables declaradas en un GVL en la vista «Devices» o en el pool de POUs. Para ello, sin embargo, el GVL de la «POUs» vista tiene que ser utilizado en el programa de aplicación.

Justificación: Los mismos nombres pueden confundir a la hora de leer el código, y pueden provocar errores si se accede involuntariamente al objeto equivocado. Le recomendamos que utilice convenciones de nomenclatura para evitar estas situaciones.

Regla PLCopen: N5 / N9

Importancia: Medio

Ejemplo

VAR_GLOBAL
	xVar1 : BOOL;
	iVar3 : INT;
END_VAR

PROGRAM PLC_PRG
VAR
	xVar1 : BOOL;  // SA0013
	iVar3 : INT;   // SA0013
END_VAR

xVar1 := NOT GVL.xVar1;
iVar3 := iVar3 + INT#2;
iVar3 := GVL.iVar3;

--> SA0013: Declaration of 'iVar1' hides symbol 'GVL.iVar1
--> SA0013: Declaration of 'xVar3' hides symbol 'GVL.xVar3

Ejemplo

El bloque de función ‎POU‎ tiene la acción ‎ACT‎ y el método ‎METH‎.

FUNCTION_BLOCK POU 
VAR
	ACT : UINT;  // SA0013
	METH : BYTE; // SA0013
END_VAR

--> SA0013: Declaration of 'ACT' hides symbol 'POT.ACT'
--> SA0013: Declaration of 'METH' hides symbol 'POT.METH'