SA0014: Asignación de instanciasPermalink

Detecta asignaciones a instancias de bloques de funciones. En el caso de instancias con variables puntero o de referencia, estas asignaciones son potencialmente arriesgadas.

Justificación: Se trata de una advertencia de rendimiento. Cuando una instancia se asigna a otra instancia, todos los elementos y subelementos se copian de una instancia a la otra. Los punteros a datos también se copian, pero no sus datos referenciados, de modo que la instancia de destino y la instancia de origen contienen los mismos datos después de la asignación. Dependiendo del tamaño de las instancias, este tipo de tarea puede durar mucho tiempo. Por ejemplo, si hay que pasar una instancia a una función para que la procese, es mucho más eficiente pasar un puntero a la instancia. Si desea copiar selectivamente valores de una instancia a otra, entonces resulta útil un método de copia: ‎inst_First.Copy_From(inst_Second)‎.

Importancia: Medio

Ejemplo

PROGRAM PLC_PRG
VAR
	inst_First : My_FB;
	inst_Second : My_FB;
END_VAR
inst_First();
inst_Second := inst_First;  // SA0014

--> SA0014: Assignment of instances