Detecta el acceso de un bloque de funciones a variables globales mediante el método
FB_Init. El valor de esta variable depende del orden de las inicializaciones.
Justificación: Dependiendo de la ubicación de la declaración de la instancia POU, se podría acceder a una variable no inicializada si se viola la regla.
Importancia: Alta
Ejemplo
VAR_GLOBAL g_xTest1 : BOOL; g_iTest3 : INT; END_VAR METHOD PUBLIC fb_init : BOOL VAR_INPUT bInitRetains : BOOL; // If TRUE, the retain variables are initialized (warm start / cold start) bInCopyCode : BOOL; // If TRUE, the instance afterwards gets moved into the copy code (online change) END_VAR g_xTest1 := NOT g_xTest1; // SA0015 g_iTest3 := g_iTest3 + INT#1; // SA0015 --> SA0015: FB_Init method of function block 'POU' accesses global data