SA0020: Posible asignación de valor truncado a variable REALPermalink

Detecta operaciones en variables de tipo entero para las que podría asignarse un valor truncado a una variable de tipo de datos ‎REAL‎

Justificación: El análisis estático emite un error cuando el resultado de un cálculo entero se asigna a una variable ‎REAL‎ o ‎LREAL‎. El programador debe ser advertido de una posible interpretación incorrecta de este tipo de asignación: ‎lrealvar := dintvar1 * dintvar2‎. Dado que el rango de valores de ‎LREAL‎ es mayor que el de ‎DINT‎, se podría suponer que el resultado del cálculo siempre podría representarse en ‎LREAL‎. Pero no es el caso. El procesador calcula el resultado de la multiplicación como un número entero y, a continuación, pasa el resultado a ‎LREAL‎. Se perdería un desbordamiento en el cálculo de enteros. Para solucionar el problema, el cálculo debe realizarse como una operación de ‎REAL‎: ‎lreal_var := TO_LREAL(dintvar1) * TO_LREAL(dintvar2)‎.

Importancia: Alta

Ejemplo

PROGRAM PLC_PRG
VAR
 rx : LREAL;
 di : DINT;
END_VAR
rx := di * di  			                // SA0020
rx := TO_LREAL(di) * TO_LREAL(di) // No message

--> SA0020: Possibly assignment of truncated value to REAL variable