SA0021: Transporte de la dirección de una variable temporalPermalink

Detecta asignaciones de direcciones de variables temporales (en la pila) a variables no temporales

Justificación: Las variables locales de una función o método se crean en la pila y sólo existen mientras se procesa la función o método. Si un puntero apunta a este tipo de variable después de procesar el método o función, entonces puede utilizar este puntero para acceder a memoria indefinida, o para acceder a una variable incorrecta en otra función. Esta situación debe evitarse a toda costa.

Importancia: Alta

Ejemplo

FUNCTION TempVarInFUNC : DWORD
VAR
	uiTemp : UINT;
END_VAR
TempVarInFUNC := ADR(uiTemp);	// SA0021

PROGRAM PLC_PRG
VAR
	dwTest : DWORD;	
END_VAR
dwTest := TempVarInFUNC();

--> SA0021: Transporting address of temporary variable to outer scope symbol