SA0028: Superposición de zonas de memoriaPermalink

Detecta las líneas de código en las que dos o más variables reservan la misma memoria

Justificación: Cuando dos variables reservan la misma memoria, el código puede comportarse con resultados inesperados. Esta situación debe evitarse a toda costa. Si no puede evitar utilizar un valor en diferentes interpretaciones (por ejemplo, una vez como ‎DINT‎ y otra como ‎REAL‎), deberá definir un ‎UNION‎. También puede utilizar un puntero para acceder a un valor con un tipo diferente sin que el valor se convierta.

Importancia: Alta

Ejemplo

PROGRAM PLC_PRG
VAR
iVvar1 AT %QB21: INT;
dwVar2 AT %QD5: DWORD;
END_VAR

--> The following variables access the same memory:
--> SA0028: iVar1 AT %QB21
--> SA0028: dwVar2 AT %QD5