SA0029: Notación en el código distinta de la declaraciónPermalink

Detecta las ubicaciones de código en las que la notación de un identificador es diferente de la notación en su declaración.

Justificación: La norma IEC 61131-3 define que los identificadores no distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Esto significa que una variable declarada como "varx" también puede utilizarse como "VaRx" en el código. Sin embargo, esto es confuso y engañoso y debe evitarse.

Importancia: Medio

Ejemplo

En el árbol de dispositivos existe un POU ‎PLC_PRG‎ y un POU ‎fnc‎ (función).

PROGRAM PLC_PRG
VAR
	iVar: INT;
	_123test_var_: INT;
END_VAR

ivar := iVar + 1;                   // SA0029
_123TEST_var_ := _123test_var_; 	   // SA0029
Fnc();                              // SA0029

--> SA0029: Notation in code (ivar) must equal declaration (iVar)
--> SA0029: Notation in code (_123TEST_var_) must equal declaration (_123test_var_)
--> SA0029: Notation in code (Fnc) must equal declaration (fnc)