SA0035: Variables de entrada no utilizadasPermalink

Detecta las variables de entrada que no utiliza ninguna instancia de bloque de funciones

Justificación: Las variables no utilizadas hacen que un programa sea menos legible y fácil de mantener. Las variables no utilizadas llenan innecesariamente la memoria y malgastan innecesariamente el tiempo de ejecución durante la inicialización.

Importancia: Medio

Regla PLCopen: CP24

Ejemplo

FUNCTION_BLOCK AFB
VAR_INPUT
	iIn1: INT;
	iIn2: INT;
END_VAR
VAR_OUTPUT
	iOut1: INT;
END_VAR

PROGRAM PLC_PRG
VAR
	Fb1: AFB;
END_VAR

Fb1(iIn1 := 99)

--> SA0035: Unused input 'iIn2'