SA0036: Variables de salida no utilizadasPermalink

Detecta variables de salida que no son utilizadas por ninguna instancia de bloque de funciones

Justificación: Las variables no utilizadas hacen que un programa sea menos legible y fácil de mantener. Las variables no utilizadas llenan innecesariamente la memoria y malgastan innecesariamente el tiempo de ejecución durante la inicialización.

Importancia: Medio

Regla PLCopen: CP24

Ejemplo

FUNCTION_BLOCK AFB
VAR_INPUT
	iIn1: INT;
	iIn2: INT;
END_VAR
VAR_OUTPUT
	iOut1: INT;
END_VAR

PROGRAM PLC_PRG
VAR
	Fb1: AFB;
END_VAR
Fb1(iIn1 := 99)

--> SA0036: Unused output 'iOut1'