SA0051: Operaciones de comparación con variables BOOLPermalink

Detecta operaciones de comparación en variables de tipo ‎BOOL‎

Justificación: CODESYS permite este tipo de comparaciones, pero son muy poco habituales y pueden resultar confusas. La norma IEC 61131-3 no prevé estas comparaciones. Al evitarlos, se aumenta la portabilidad del código a otros sistemas de desarrollo.

Importancia: Medio

Ejemplo

PROGRAM PLC_PRG
VAR
	xBool1, xBool2 : BOOL;
	xResult : BOOL;
END_VAR
xResult := xBool1 > xBool2;  // SA0051
xBool1 := NOT xBool1;	       // OK!
xBool2 := xBool2 XOR xBool1;	// OK!

--> SA0051: Comparison operations on BOOL varables