SA0052: Funcionamiento inusual del cambioPermalink

Detecta operaciones de desplazamiento (desplazamiento de bits) en variables con signo. En el caso de operaciones de desplazamiento en tipos de datos de campo de bits (‎Byte‎, ‎DWORD‎, ‎LWORD‎, ‎WORD‎), no se notifica ningún error.

Justificación: CODESYS permite operaciones de desplazamiento en tipos de datos con signo. Sin embargo, estas operaciones son poco habituales y pueden resultar confusas. La norma IEC 61131-3 no contempla este tipo de operaciones. Por lo tanto, deben evitarse para aumentar la portabilidad del código a otros sistemas de desarrollo.

Importancia: Medio

Ejemplo

PROGRAM PLC_PRG
VAR
	iTemp : INT;
	dwTemp1 : DWORD;	
	byTemp2 : BYTE;
	diTemp3 : DINT;
	siTemp4 : SINT;
	liTemp5 : LINT;  
END_VAR

//the following lines each will cause an  SA0052:
iTemp := SHL(iTemp, BYTE#2);
diTemp3 := SHR(diTemp3, BYTE#4);
siTemp4 := ROL(siTemp4, BYTE#2);
liTemp5 := ROR(liTemp5, BYTE#2);

//no error SA0052 because DWORD and BYTE are bit field data types:
dwTemp1 := SHL(dwTemp1, BYTE#3);
byTemp2 := SHR(byTemp2, BYTE#1);

---> SA0052: Unusual shift operation