SA0057: Posible pérdida de decimalesPermalink

Detecta enunciados con posible pérdida de decimales

Justificación: Un fragmento de código del tipo siguiente (‎diTemp2 := 1 rTemp1 := TO_REAL(diTemp2 / DINT#2)‎) puede provocar una interpretación errónea. El autor o lector de esta línea de código puede suponer que la división se realizaría como una operación ‎REAL‎, y en este caso el resultado sería ‎REAL#0.5‎. Sin embargo, esto no es cierto. Es una operación con números enteros. El resultado se asigna a ‎REAL‎ y ‎rTemp1‎ obtiene el valor ‎REAL#0‎. Para evitarlo, utilice un reparto para asegurarse de que la operación se realiza como una operación de ‎REAL‎: ‎rTemp1 := TO_REAL(diTemp2) / REAL#2‎.

Importancia: Medio

Ejemplo

PROGRAM PLC_PRG
VAR
	rTemp1 : REAL;
	diTemp2 : DINT;
	liTemp3 : LINT;  
END_VAR

diTemp2 := diTemp2 + DINT#11;
rTemp1 := DINT_TO_REAL(diTemp2 / DINT#3);    // SA0057
rTemp1 := DINT_TO_REAL(diTemp2) / REAL#3.0;
liTemp3 := liTemp3 + LINT#13;
rTemp1 := LINT_TO_REAL(liTemp3 / LINT#7);    // SA0057
rTemp1 := LINT_TO_REAL(liTemp3) / REAL#7.0;


--> SA0057: Possible loss of decimal places