SA0058: Operaciones con variables de enumeraciónPermalink

Detecta operaciones en variables del tipo de datos de enumeración Se permiten asignaciones.

Justificación: Las enumeraciones no deben utilizarse como valores enteros ordinarios. También puede definir un tipo de datos alias o utilizar un tipo de subrango.

Importancia: Medio

Excepción: Si una enumeración está etiquetada con el pragma ‎{attribute 'strict'}‎, entonces el compilador ya informa de este tipo de operación.

Si una enumeración se declara como una bandera mediante el pragma ‎{attribute 'flags'}‎, entonces no se emite un error para las operaciones ‎AND‎, ‎OR‎, ‎NOT‎, oder ‎XOR‎.

Ejemplo

TYPE My_Enum :
(
	red := 1, blue := 2, green := 3, black := 4
);
END_TYPE

PROGRAM PLC_PRG
VAR
	iTemp1 : INT;
	abc : My_Enum;
END_VAR
iTemp1 := iTemp1 + INT#1;
abc := My_Enum.red;                      // OK
iTemp1 := My_Enum.black / My_Enum.blue;  //  SA0058
iTemp1 := My_Enum.green / My_Enum.red;   //  SA0058

--> SA0058: Operations on enumeration variables

Ejemplo con un pragma {atributo 'flags'}

{attribute 'flags'}  // declaring the enumeration as a "flag"
TYPE Flags :
(
	Unknown := 16#00000001,
	Stopped := 16#00000002,
	Running := 16#00000004
) DWORD;
END_TYPE

PROGRAM PLC_PRG
VAR
 iTemp1 : INT;
 abc : Flags;
	batate : BYTE;
	dwFlags : DWORD;
	dwState : DWORD;
END_VAR

// OK for the following
IF (dwFlags AND Flags.Unknown) <> DWORD#0 THEN
	dwState := dwState AND Flags.Unknown;
ELSIF (dwFlags OR Flags.Stopped) <>DWORD#0 THEN
	dwState := dwState OR Flags.Running;
END_IF